
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




LC1D12B7TQ
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
19
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Серия | TeSys Deca |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | LC1D |
Применение контактора | Активная нагрузка Управление электродвигателем |
Категория применения | AC-3 AC-1 AC-3e |
Описание полюсов | 3P |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz |
[Ie] номинальный рабочий ток | 25 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь 12 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 12 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь |
[Uc] control circuit voltage | 24 В Переменный ток 50/60 Гц |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц 5,5 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц 5,5 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц 3 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 1 hp at 115 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors conforming to CSA 1 hp at 115 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors conforming to UL 10 hp at 575/600 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to CSA 10 hp at 575/600 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to UL 2 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors conforming to CSA 2 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors conforming to UL 3 hp at 200/208 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to CSA 3 hp at 200/208 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to UL 3 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to CSA 3 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to UL 7,5 hp at 460/480 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to CSA 7,5 hp at 460/480 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors conforming to UL |
Код совместимости | LC1D |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. |
Защитная крышка | С |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) for Цепь управления 25 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток for Цепь управления conforming to IEC 60947-5-1 250 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Номинальная отключающая способность | 250 kA at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Соответствующий номинал предохранителя | 10 A gG for Цепь управления conforming to IEC 60947-5-1 25 A at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь 40 A at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь |
Среднее полное сопротивление | 2,5 мОм - Ith 25 A 50 Гц for Силовая цепь |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 0,36 W AC-3 1,56 W AC-1 0,36 W AC-3e |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Цепь управления: 600 миля CSA сертифицированный Цепь управления: 600 миля UL сертифицированный Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Цепь управления: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Категория перенапряжения | III |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 15000000 циклы |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Технология использования катушек | Без встроенного симметричного защитного стабилитрона |
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,6 Uc (60 °C):отпускание Переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 Uc (60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 0,85...1,1 Uc (60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц |
Потребляемая мощность при срабатывании | 70 VA cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 7 VA 50/60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 2…3 W at 50/60 Гц for Цепь управления |
время работы | 4...19 мс отключение 12...22 мс включение |
Maximum operating rate | 3600 цикл/ч at 60 °C |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Силовая цепь: 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 Цепь управления: 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2 Силовая цепь: 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля for Цепь управления |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for Цепь управления |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for Цепь управления |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1 |
---|---|
Сертификаты | UL CCC GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) RINA ГОСТ BV CSA UKCA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 IP2x в соответствии с VDE 0106 |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 воздействие влажной жары в соответствии с IEC 60947-1 Annex Q category D воздействие влажной жары |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -5…60 °C -40…70 °C при Uc |
Рабочая высота | 3000 м Без ухудшения номинальных значений |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Удары контактор разомкнут (10 ГН в течении 11 мс) Удары контактор замкнут (15 ГН в течении 11 мс) Вибрации контактор разомкнут (2 g (ном.), 5...300 Гц) Вибрации контактор замкнут (4 g (ном.), 5...300 Гц) |
Высота | 77 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 3,25 kg |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,500 cm |
Package 1 Width | 7,200 cm |
Package 1 Length | 4,500 cm |
Вес упаковки | 333,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 8,532 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 384 |
Package 3 Height | 80,000 cm |
Package 3 Width | 77,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 145,572 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
19
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.