
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





LC1D65AF7TQ
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
84
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Серия | TeSys Deca |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | LC1D |
Применение контактора | Управление электродвигателем Активная нагрузка |
Категория применения | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-1 |
Описание полюсов | 3P |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz |
[Ie] номинальный рабочий ток | 65 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь 50 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 80 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь |
[Uc] control circuit voltage | 24 В Переменный ток 50 Гц |
Мощность двигателя, кВт | 37 kW at 500 В Переменный ток 50 Гц (AC-3) 37 kW at 660...690 В Переменный ток 50 Гц (AC-3) 37 kW at 415...440 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) 18,5 kW at 220...230 В Переменный ток 50 Гц (AC-3) 30 kW at 380...400 V Переменный ток 50 Гц (AC-3e) 37 kW at 500 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e) 37 kW at 660...690 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e) 37 kW at 415...440 V Переменный ток 50 Гц (AC-3e) 18,5 kW at 220...230 В Переменный ток 50 Гц (AC-3e) 22 kW at 380...400 V Переменный ток 50 Гц 25 kW at 415 В Переменный ток 50 Гц |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 20 hp at 200/208 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 20 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 40 hp at 460/480 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 50 hp at 575/600 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 3 hp at 115 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors 7,5 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors |
Код совместимости | LC1D |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. |
Защитная крышка | С |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) for Цепь управления 80 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 900 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 140 A Переменный ток for Цепь управления conforming to IEC 60947-5-1 |
Номинальная отключающая способность | 900 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Соответствующий номинал предохранителя | 125 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь 10 A gG for Цепь управления conforming to IEC 60947-5-1 100 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 6,3 W AC-3e 3,7 W AC-3 9,6 W AC-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Цепь управления: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 Цепь управления: 600 миля CSA сертифицированный Цепь управления: 600 миля UL сертифицированный |
Категория перенапряжения | III |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 6000000 циклы |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50 Гц |
Технология использования катушек | Без встроенного симметричного защитного стабилитрона |
пределы напряжения цепи управления | 0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц 1...1.1 Uc (60…70 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):отпускание Переменный ток 50 Гц 0,8...1,1 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц |
Потребляемая мощность при срабатывании | 140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 13 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 4…5 W at 50/60 Гц for Цепь управления |
время работы | 4...19 мс отключение 12...26 мс включение |
Maximum operating rate | 3600 цикл/ч at 60 °C |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: жесткий Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: жесткий Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: соединители EverLink с винтами BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий |
Момент затяжки | Силовая цепь: 5 Н·м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 1…25 mm² - с помощью отвертки hex (Allen key) 4 mm Силовая цепь: 8 Н·м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 35 mm² - с помощью отвертки hex (Allen key) 4 mm Цепь управления: 1,7 Н·м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,7 Н·м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Тип вспом. контактов | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Описание зажимов ISO n°1 | (13-14)NO (21-22)NC |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля for Цепь управления |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for Цепь управления |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for Цепь управления |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Стандарты | IEC 60947-4-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
---|---|
Сертификаты | GL ГОСТ CCC UL LROS (ожидается) BV CSA UKCA ГОСТ DNV |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 IP2x в соответствии с VDE 0106 |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 воздействие влажной жары |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут (2 g (ном.), 5...300 Гц) Вибрации контактор замкнут (4 g (ном.), 5...300 Гц) Удары контактор разомкнут (10 ГН в течении 11 мс) Удары контактор замкнут (15 ГН в течении 11 мс) |
Высота | 127 mm |
Ширина | 75 mm |
Глубина | 119 mm |
Вес нетто | 1,4 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,200 cm |
Package 1 Width | 13,700 cm |
Package 1 Length | 15,200 cm |
Вес упаковки | 1,025 kg |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 10,260 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 176,160 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
84
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.