
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





LC1D80F7
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
97
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Серия | TeSys Deca |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | LC1D |
Применение контактора | Управление электродвигателем Активная нагрузка |
Категория применения | AC-3 AC-3e AC-4 AC-1 |
Описание полюсов | 3P |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 300 В Постоянный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток |
[Ie] номинальный рабочий ток | 125 A (at <60 °C) at <= 1000 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь 80 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 80 A (at <60 °C) at <= 440 В AC-3e for Силовая цепь |
[Uc] control circuit voltage | 110 В Переменный ток 50/60 Гц |
Мощность двигателя, кВт | 22 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 37 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 45 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 55 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 45 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 15 kW at 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 22 kW at 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 37 kW at 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 45 kW at 415...440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 55 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 45 kW at 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) |
---|---|
Мощность двигателя, л.с. | 7,5 hp at 120 В Переменный ток 50/60 Гц for 1 фаза motors 15 hp at 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц for 1 фаза motors 30 hp at 200/208 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors 30 hp at 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors 60 hp at 460/480 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors 60 hp at 575/600 V Переменный ток 50/60 Гц for 3 фазы motors |
Код совместимости | LC1D |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. |
Защитная крышка | С |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) for цепь сигнализации 125 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 1100 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Номинальная отключающая способность | 1100 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 640 A 40 °C - 10 с for Силовая цепь 990 A 40 °C - 1 с for Силовая цепь 135 A 40 °C - 10 мин for Силовая цепь 320 A 40 °C - 1 мин for Силовая цепь 100 A - 1 с for цепь сигнализации 120 A - 500 мс for цепь сигнализации 140 A - 100 мс for цепь сигнализации |
Соответствующий номинал предохранителя | 10 A gG for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 200 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь 160 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь |
Среднее полное сопротивление | 0,8 мОм - Ith 125 A 50 Гц for Силовая цепь |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 5,1 W AC-3 12,5 W AC-1 5,1 W AC-3e |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 Цепь сигнализации: 600 миля CSA сертифицированный Цепь сигнализации: 600 миля UL сертифицированный |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 4 млн. циклов |
Электрическая износостойкость | 0,8 млн. циклов 125 A AC-1 при Ue <= 440 В 1,5 млн. циклов 80 A AC-3 при Ue <= 440 В 1,5 млн. циклов 80 A AC-3e при Ue <= 440 В |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц стандартный |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
пределы напряжения цепи управления | 0,85...1,1 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):отпускание Переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 1...1.1 Uc (55…70 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц |
Потребляемая мощность при срабатывании | 245 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 245 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 26 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 26 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 6…10 W at 50/60 Гц |
время работы | 20...35 мс включение 6...20 мс отключение |
Maximum operating rate | 3600 цикл/ч at 60 °C |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: разъем 1 4…50 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: разъем 2 4…25 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: разъем 1 4…50 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 4…16 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 4…50 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: разъем 2 4…25 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 12 Н·м - разъем - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм Силовая цепь: 12 Н·м - разъем шестигранный 4 mm Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Тип вспом. контактов | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Частота цепи сигнализации | 25...400 Гц |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля for цепь сигнализации |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for цепь сигнализации |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for цепь сигнализации |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом |
Способ монтажа | Рейка Монтаж на панель |
Стандарты | EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 UL 60947-4-1 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ IEC 60335-1:Clause 30.2 |
---|---|
Сертификаты | CCC UL CB Scheme CSA CE UKCA морское исполнение EAC |
Степень защиты IP | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 воздействие влажной жары |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут (2 g (ном.), 5...300 Гц) Удары контактор разомкнут (8 g (ном.) в течение 11 мс) Вибрации контактор замкнут (3 g (ном.), 5...300 Гц) Удары контактор замкнут (10 ГН в течении 11 мс) |
Высота | 127 mm |
Ширина | 85 mm |
Глубина | 130 mm |
Вес нетто | 1,59 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,500 cm |
Package 1 Width | 13,400 cm |
Package 1 Length | 14,200 cm |
Вес упаковки | 1,558 kg |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 5 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 8,048 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 80 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 124,640 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
97
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Dimensions
(1)
Minimum electrical clearance
LC1 | D80 | D95 | |
---|---|---|---|
a | 85 | 85 | |
b1 | with LA4 D●2 | 135 | 135 |
with LA4 DB3 or LAD 4BB3 | 135 | – | |
with LA4 DF, DT | 142 | 142 | |
with LA4 DM, DW, DL | 150 | 150 | |
c | without cover or add-on blocks | 125 | 125 |
with cover, without add-on blocks | 130 | 130 | |
c1 | with LAD N (1 contact) | 150 | 150 |
with LAD N or C (2 or 4 contacts) | 158 | 158 | |
c2 | with LA6 DK10, LAD 6DK | 170 | 170 |
c3 | with LAD T, R, S | 178 | 178 |
with LAD T, R, S and sealing cover | 182 | 182 |
Wiring
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.