
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
4 видео
LC1G115LSEA
Описание полюсов:
[Ie] номинальный рабочий ток:
[Uc] напряжение цепи управления:
Полный ассортимент для различных областей применения
Катушка, предназначенная для снижения энергопотребления и более широкой ширины диапазона напряжения
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
595
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
55
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Серия | TeSys Giga |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | LC1G |
Применение контактора | Power switching Управление электродвигателем |
Категория применения | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-5A AC-5B AC-6a AC-6B AC-8b AC-8a DC-1 DC-3 DC-5 |
Описание полюсов | 3P |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 В Переменный ток 50/60 Гц <= 460 В Постоянный ток |
[Ie] номинальный рабочий ток | 250 A (at <40 °C) at <= 1000 В AC-1 115 A (at <60 °C) at <= 440 В AC-3 |
Напряжение цепи управления | 200...500 V Переменный ток 50/60 Гц 200...500 V Постоянный ток |
Пределы напряжения цепи управления | Находится в состоянии работы: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C) Отпускание: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C) |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
Номинальная отключающая способность | 1040 A at 440 В |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 1,1 kA - 10 с 0,64 kA - 30 с 0,52 kA - 1 мин 0,4 kA - 3 мин 0,32 kA - 10 мин |
Соответствующий номинал предохранителя | 125 A aM at <= 440 В for двигатель 125 A aM at <= 690 V for двигатель 315 A gG at <= 690 V |
Среднее полное сопротивление | 0,00018 Ом |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 миля |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 10 W AC-1 - Ith 250 A 3 W AC-3 - Ith 115 A |
Код совместимости | LC1G |
Конфигурация главных контактов | 3 Н.О. |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
Мощность двигателя, кВт | 30 kW at 230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 55 kW at 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 55 kW at 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 75 kW at 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 75 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 75 kW at 690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3e) 30 kW at 230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 55 kW at 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 55 kW at 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 kW at 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 kW at 690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 30 kW at 230 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 55 kW at 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 55 kW at 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 65 kW at 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 65 kW at 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) 75 kW at 690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 30 hp at 200/208 V 60 Гц 40 hp at 230/240 V 60 Гц 75 hp at 460/480 V 60 Гц 100 hp at 575/600 V 60 Гц |
Технология использования катушек | Встроенное двунаправленное ограничение пиков |
Безопасный уровень надежности | B10d = 400000 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 8 млн. циклов |
inrush power in VA (50/60 Hz, AC) | 295 VA |
inrush power in W (DC) | 215 W |
hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) | 13,0 VA |
hold-in power consumption in W (DC) | 8,0 W |
Время работы | 40...70 ms включение 15...50 ms отключение |
Maximum operating rate | 600 цикл/ч AC-3 600 цикл/ч AC-3e 300 цикл/ч AC-1 150 цикл/ч AC-4 |
Соединения – клеммы | Силовая цепь: шина 2 - busbar cross section: 25 x 6 mm Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 185 mm² Силовая цепь: болтовое соединение Цепь управления: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: одно- или многопроволочный Без наконечника Цепь управления: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: push-in 2 0,5…1,0 mm² С кабельным наконечником Цепь управления: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: одно- или многопроволочный Без наконечника Цепь управления: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником |
Шаг соединения | 35 mm |
Способ монтажа | Монтаж на панель |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ |
Сертификаты | CB Scheme CCC cULus EAC CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL |
Момент затяжки | 18 Н·м |
Высота | 255 mm |
Ширина | 108 mm |
Глубина | 193 mm |
Вес нетто | 4,1 kg |
Степень защиты IP | IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529 IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106 |
---|---|
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
механическая стойкость | Вибрации 5…300 дюйм 2 gn contactor open Вибрации 5…300 дюйм 4 gn contactor closed Удары 10 gn 11 ms contactor open Удары 15 gn 11 ms contactor closed |
Цвет | Темно серый |
Защитное исполнение | TH |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40…70 °C при Uc |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 26,500 cm |
Package 1 Width | 17,500 cm |
Package 1 Length | 32,000 cm |
Вес упаковки | 5,048 kg |
Unit Type of Package 2 | S06 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 75,000 cm |
Package 2 Width | 60,000 cm |
Package 2 Length | 80,000 cm |
Package 2 Weight | 74,576 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
595
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
55
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.