
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




1 видео
LC1K1210P7
TeSys K - это серия компактных контакторов с широким спектром напряжений на катушках и вариантов подключения клемм
Одно из самых маленьких предложений подрядчиков на рынке.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
59
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | LC1K |
Область применения | Управление освещением |
Применение контактора | Активная нагрузка Управление электродвигателем |
Категория применения | AC-3 AC-3e AC-1 AC-4 |
---|---|
Описание полюсов | 3P |
power pole contact composition | 3 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток <= 400 Hz Цепь сигнализации: <= 690 V Переменный ток <= 400 Hz |
[Ie] номинальный рабочий ток | 12 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 12 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь 20 A (at <60 °C) at <= 690 V Переменный ток AC-1 for Силовая цепь |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
мощность двигателя, кВт | 3 kW в 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3 5,5 kW в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3 5,5 kW в 440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3 4 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3 3 kW в 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3e 5,5 kW в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3e 5,5 kW в 440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3e 4 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-3e 3 kW в 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц AC-4 5,5 kW в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц AC-4 5,5 kW в 440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-4 4 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-4 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
Категория перенапряжения | III |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 20 A (at 60 °C) for Силовая цепь 10 A (at 50 °C) for цепь сигнализации |
Номинальная включающая способность Irms | 144 A Переменный ток for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 110 A Переменный ток for цепь сигнализации conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Номинальная отключающая способность | 110 A at 440 В conforming to ГОСТ IEC 60947 80 A at 500 В conforming to ГОСТ IEC 60947 70 A at 660...690 В conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 115 A 50 °C - 1 с for Силовая цепь 105 A 50 °C - 5 с for Силовая цепь 100 A 50 °C - 10 с for Силовая цепь 75 A 50 °C - 30 с for Силовая цепь 55 A 50 °C - 1 мин for Силовая цепь 50 A 50 °C - 3 мин for Силовая цепь 25 A 50 °C - >= 15 мин for Силовая цепь 80 A - 1 с for цепь сигнализации 90 A - 500 мс for цепь сигнализации 110 A - 100 мс for цепь сигнализации |
Соответствующий номинал предохранителя | 25 A gG at <= 440 В for Силовая цепь 25 A aM for Силовая цепь 10 A gG for цепь сигнализации conforming to ГОСТ IEC 60947 10 A gG for цепь сигнализации conforming to VDE 0660 |
Среднее полное сопротивление | 3 мОм - Ith 20 A 50 Гц for Силовая цепь |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля в соответствии с UL 508 Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1 Цепь сигнализации: 600 миля в соответствии с UL 508 Силовая цепь: 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 Цепь сигнализации: 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for цепь сигнализации |
Потребляемая мощность при срабатывании | 30 VA (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 4,5 VA (at 20 °C) |
Теплоотдача | 1,3 W |
Пределы напряжения цепи управления | Находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) Отпускание: >= 0,20 Uc (at <50 °C) |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч |
Тип вспом. контактов | тип мгновенный 1 Н.О. |
Частота цепи сигнализации | <= 400 Гц |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for цепь сигнализации |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля for цепь сигнализации |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Момент затяжки | 0,8…1,3 Н·м - винтовой зажим Philips No 2 0,8…1,3 Н·м - винтовой зажим плоск. Ø 6 мм 0,8…1,3 Н·м - винтовой зажим pozidriv No 2 |
Время работы | 10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта 10...20 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Инструкции по завершению срока службы продукта | 0,5 mm |
Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
Электрическая износостойкость | 1,3 млн. циклов 12 A AC-3 при Ue <= 440 В 1,3 млн. циклов 12 A AC-3e при Ue <= 440 В 0,3 млн. циклов 20 A AC-1 при Ue <= 690 V 0,02 млн. циклов 72 A AC-4 при Ue <= 440 В |
Механическая стойкость | Удары контактор закрытый, по оси Х: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары контактор закрытый, по оси Y: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары контактор закрытый, по оси Z: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары контактор открытый, по оси X: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары контактор открытый, по оси Y: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары контактор открытый, по оси Z: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Высота | 58 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 57 mm |
Вес нетто | 0,18 kg |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ |
---|---|
Сертификаты | CB Scheme CCC UL CSA EAC CE UKCA |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с VDE 0106 |
Защитное исполнение | TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016 |
Температура окружающей среды при хранении | -50…80 °C |
Рабочая высота | 2000 м Без ухудшения номинальных значений |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 Требование 2 в соответствии с NF F 16-101 Требование 2 в соответствии с NF F 16-102 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,600 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 4,800 cm |
Вес упаковки | 178,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,340 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 400 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 83,340 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
59
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.