


LC2D115004P7
Будет снято с производства:31 дек. 2026 г.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
456
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Deca |
Тип продукта | Контакторный переключатель |
Краткое название устройства | LC2D |
Применение контактора | Активная нагрузка |
Категория применения | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
Комплектация изделия | Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования |
Описание полюсов | 4P |
power pole contact composition | 4 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 1000 В Переменный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 460 В Постоянный ток |
[Ie] номинальный рабочий ток | 200 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Категория перенапряжения | III |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 200 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 1260 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Номинальная отключающая способность | 1260 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 250 A 40 °C - 10 мин for Силовая цепь 550 A 40 °C - 1 мин for Силовая цепь 950 A 40 °C - 10 с for Силовая цепь 1100 A 40 °C - 1 с for Силовая цепь |
Соответствующий номинал предохранителя | 250 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь 200 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь |
Среднее полное сопротивление | 0,6 мОм - Ith 200 A 50 Гц for Силовая цепь |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 |
электрическая износостойкость | 0,5 млн. циклов 250 A AC-1 при Ue <= 690 V |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 24 W AC-1 |
Front cover | С |
Тип блокировки | Механический |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
стандарты | CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |
сертификация | UL CSA CCC EAC UKCA CB DNV-GL RINA BV LROS (Lloyds register of shipping) |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 10…120 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 10…50 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 10…120 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 10…50 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 10…120 mm²жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 10…50 mm²жесткий кабель без наконечника |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 12 Н·м - разъем шестигранный 4 mm |
время работы | 20...50 мс включение 6...20 мс отключение |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
механическая износостойкость | 8000000 циклы |
Максимальная частота коммутации | 1200 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Встроенный симметричный защитный стабилитрон |
---|---|
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,5 Uc (-40…55 °C):отпускание Переменный ток 50 Гц 0,8...1,15 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц |
потребляемая мощность при срабатывании | 280…350 VA 60 Гц 0,9 20 °C) 280…350 VA 50 Гц 0,9 20 °C) |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 2…18 VA 20 °C) 0,3 60 Гц 2…18 VA 20 °C) 0,3 50 Гц |
теплоотдача | 3…8 W в 50/60 Гц |
Степень защиты IP | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |
---|---|
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Степень загрязнения | 3 |
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут: 15 ГН в течении 11 мс Удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс |
Высота | 158 mm |
Ширина | 334 mm |
Глубина | 148 mm |
Вес нетто | 7,4 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 22,500 cm |
Package 1 Width | 32,000 cm |
Package 1 Length | 43,500 cm |
Вес упаковки | 8,500 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 77,000 cm |
Package 2 Width | 80,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 38,100 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
456
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.