
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LC2D32D7
[Uc] напряжение цепи управления:
Тип блокировки:
Тип катушки:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
294
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys D TeSys Deca |
Тип продукта | Реверсивный контактор |
Краткое название устройства | LC2D |
Применение контактора | Управление электродвигателем Активная нагрузка |
Категория применения | AC-1 AC-3 AC-3e |
Комплектация изделия | Предварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования |
Описание полюсов | 3P |
power pole contact composition | 3 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 300 В Постоянный ток |
[Ie] номинальный рабочий ток | 32 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 50 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь 32 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 kW at 220...230 В Переменный ток 50...60 Гц 15 kW at 380...400 V Переменный ток 50...60 Гц 15 kW at 415 В Переменный ток 50...60 Гц 15 kW at 440 В Переменный ток 50...60 Гц 18,5 kW at 500 В Переменный ток 50...60 Гц 18,5 kW at 660...690 В Переменный ток 50...60 Гц |
motor power HP (UL / CSA) | 2 hp at 115 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors 5 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 1 фаза motors 10 hp at 200/208 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 10 hp at 230/240 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 20 hp at 460/480 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors 30 hp at 575/600 V Переменный ток 60 Гц for 3 фазы motors |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 42 В Переменный ток 50/60 Гц |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Категория перенапряжения | III |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 10 A (at 60 °C) for цепь сигнализации 50 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 140 A Переменный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 550 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Номинальная отключающая способность | 550 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 60 A 40 °C - 10 мин for Силовая цепь 138 A 40 °C - 1 мин for Силовая цепь 260 A 40 °C - 10 с for Силовая цепь 430 A 40 °C - 1 с for Силовая цепь 100 A - 1 с for цепь сигнализации 120 A - 500 мс for цепь сигнализации 140 A - 100 мс for цепь сигнализации |
Соответствующий номинал предохранителя | 10 A gG for цепь сигнализации conforming to IEC 60947-5-1 63 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь 63 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь |
Среднее полное сопротивление | 2 мОм - Ith 50 A 50 Гц for Силовая цепь |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-1 Цепь сигнализации: 600 миля CSA сертифицированный Цепь сигнализации: 600 миля UL сертифицированный |
Электрическая износостойкость | 1,65 млн. циклов 32 A AC-3 при Ue <= 440 В 1,4 млн. циклов 50 A AC-1 при Ue <= 440 В 1,65 млн. циклов 32 A AC-3e при Ue <= 440 В |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2 W AC-3 5 W AC-1 2 W AC-3e |
Front cover | С |
Тип блокировки | Механический |
Способ монтажа | Рейка Монтаж на панель |
Стандарты | CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60335-2-40:Annex JJ IEC 60335-1 |
Сертификаты | UL CSA RINA ГОСТ CCC DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV UKCA CB |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…10 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…10 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…10 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…6 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…10 mm²жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…10 mm²жесткий кабель |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 2,5 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Силовая цепь: 2,5 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 Силовая цепь: 2,5 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Время работы | 12...22 мс включение 4...19 мс отключение |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 15 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
---|---|
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):отпускание Переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц 1...1.1 Uc (60…70 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц |
Потребляемая мощность при срабатывании | 70 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 7,5 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 2…3 W в 50/60 Гц |
Тип вспом. контактов | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Частота цепи сигнализации | 25...400 Гц |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for цепь сигнализации |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 миля for цепь сигнализации |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for цепь сигнализации |
Степень защиты IP | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |
---|---|
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 в соответствии с IEC 60947-1 Annex Q category D |
Защитное исполнение | TH в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Степень загрязнения | 3 |
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут: 15 ГН в течении 11 мс Удары контактор разомкнут: 8 g (ном.) в течение 11 мс |
Высота | 85 mm |
Ширина | 90 mm |
Глубина | 92 mm |
Вес нетто | 0,797 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 10,9 cm |
Package 1 Width | 11,4 cm |
Package 1 Length | 11,8 cm |
Вес упаковки | 815,0 g |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
294
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.