
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LC2D80004M7
[Uc] напряжение цепи управления:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
218
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Deca |
Тип продукта | Контакторный переключатель |
Краткое название устройства | LC2D |
Применение контактора | Активная нагрузка |
Категория применения | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
Комплектация изделия | Preassembled, with prewired power connections |
Описание полюсов | 4P |
power pole contact composition | 4 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz Силовая цепь: <= 300 В Постоянный ток |
[Ie] номинальный рабочий ток | 125 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-1 for Силовая цепь 80 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь 80 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь 55 A (at <60 °C) at <= 400 V Переменный ток AC-4 for Силовая цепь |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 220 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Категория перенапряжения | III |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 125 A (at 60 °C) for Силовая цепь |
Номинальная включающая способность Irms | 1100 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
Номинальная отключающая способность | 1100 A at 440 В for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 135 A 40 °C - 10 мин for Силовая цепь 320 A 40 °C - 1 мин for Силовая цепь 640 A 40 °C - 10 с for Силовая цепь 990 A 40 °C - 1 с for Силовая цепь |
Соответствующий номинал предохранителя | 200 A gG at <= 690 V coordination тип 1 for Силовая цепь 160 A gG at <= 690 V coordination тип 2 for Силовая цепь |
Среднее полное сопротивление | 0,8 мОм - Ith 125 A 50 Гц for Силовая цепь |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Электрическая износостойкость | 0,8 млн. циклов 125 A AC-1 при Ue <= 690 V |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 12,5 W AC-1 |
Front cover | Без |
Тип блокировки | Механический |
Способ монтажа | Монтаж на панель Рейка |
Стандарты | CSA C22.2 No 60947-4-1 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 |
Сертификаты | UL CSA RINA CCC DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) BV UKCA EAC CB |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий кабель Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4…50 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4…25 mm²гибкий без наконечника Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4…50 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4…16 mm²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 4…50 mm²жесткий кабель Силовая цепь: разъем 2 кабель (-и) 4…25 mm²жесткий кабель |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 12 Н·м - разъем - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм Силовая цепь: 12 Н·м - разъем шестигранный 4 mm Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Время работы | 20...35 мс включение 6...20 мс отключение |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 4 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
---|---|
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,6 Uc (-40…55 °C):отпускание Переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 0,85...1,1 Uc (-40…55 °C):находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц |
Потребляемая мощность при срабатывании | 245 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 245 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 26 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 26 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 6…10 W в 50/60 Гц |
Степень защиты IP | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |
---|---|
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Степень загрязнения | 3 |
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая высота | 0...3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут: 8 g (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут: 10 ГН в течении 11 мс |
Высота | 127 mm |
Ширина | 207 mm |
Глубина | 158 mm |
Вес нетто | 3,2 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 18,000 cm |
Package 1 Width | 18,500 cm |
Package 1 Length | 25,000 cm |
Вес упаковки | 3,993 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,986 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
218
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.