Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Реверсивный контактор K 3P, 12А,НО,24В,механическая блокировка, винтовой зажим

LC2K1210B7

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
118
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Наименование продуктаTeSys K
Тип продуктаРеверсивный контактор
Краткое название устройстваLC2K
Область примененияУправление освещением
Применение контактораАктивная нагрузка
Управление электродвигателем
Категория примененияAC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Комплектация изделияПредварительно собранный с силовой сборной шиной реверсирования
Описание полюсов3P
power pole contact composition3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжениеСиловая цепь: 690 В Переменный ток 50/60 Гц
Цепь сигнализации: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток12 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь
12 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3e for Силовая цепь
20 A (at <60 °C) at <= 690 V Переменный ток AC-1 for Силовая цепь
Мощность двигателя, кВт3 kW в 220...230 В Переменный ток 50/60 Гц
5,5 kW в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц
5,5 kW в 440 В Переменный ток 50/60 Гц
4 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц
Тип цепи управленияПер. ток в 50/60 Гц
Напряжение цепи управления24 В Переменный ток 50/60 Гц
Вспомогательные контакты1 Н.О.
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на8 кВ
Категория перенапряженияIII
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду20 A (at 60 °C) for Силовая цепь
10 A (at 50 °C) for цепь сигнализации
Номинальная включающая способность Irms144 A Переменный ток for Силовая цепь conforming to ГОСТ IEC 60947
110 A Переменный ток for цепь сигнализации conforming to ГОСТ IEC 60947
Номинальная отключающая способность110 A at 440 В conforming to ГОСТ IEC 60947
80 A at 500 В conforming to ГОСТ IEC 60947
70 A at 660...690 В conforming to ГОСТ IEC 60947
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток115 A 50 °C - 1 с for Силовая цепь
105 A 50 °C - 5 с for Силовая цепь
100 A 50 °C - 10 с for Силовая цепь
75 A 50 °C - 30 с for Силовая цепь
55 A 50 °C - 1 мин for Силовая цепь
50 A 50 °C - 3 мин for Силовая цепь
25 A 50 °C - >= 15 мин for Силовая цепь
80 A - 1 с for цепь сигнализации
90 A - 500 мс for цепь сигнализации
110 A - 100 мс for цепь сигнализации
Соответствующий номинал предохранителя25 A gG at <= 440 В for Силовая цепь
25 A aM for Силовая цепь
10 A gG for цепь сигнализации conforming to ГОСТ IEC 60947
10 A gG for цепь сигнализации conforming to VDE 0660
Среднее полное сопротивление 3 мОм - Ith 20 A 50 Гц for Силовая цепь
[Ui] номинальное напряжение изоляцииСиловая цепь: 600 миля в соответствии с UL 508
Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1
Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1
Цепь сигнализации: 690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1
Цепь сигнализации: 600 миля в соответствии с UL 508
Силовая цепь: 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14
Цепь сигнализации: 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14
Электрическая износостойкость1,3 млн. циклов 12 A AC-3 при Ue <= 440 В
1,3 млн. циклов 12 A AC-3e при Ue <= 440 В
0,3 млн. циклов 20 A AC-1 при Ue <= 690 V
0,02 млн. циклов 72 A AC-4 при Ue <= 440 В
Тип блокировкиМеханический
Способ монтажаМонтаж на панель
Рейка
СтандартыEN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
СертификатыCB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Соединения – клеммыВинтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки0,8…1,3 Н·м - винтовой зажим Philips No 2
0,8…1,3 Н·м - винтовой зажим плоск. Ø 6 мм
Время работы10...20 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
Безопасный уровень надежностиB10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Механическая износостойкость5 млн. циклов
Максимальная частота коммутации3600 цикл/ч
Дополнительные характеристики
Пределы напряжения цепи управленияНаходится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Отпускание: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании 30 VA (at 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А4,5 VA (at 20 °C)
Теплоотдача1,3 W
Тип вспом. контактовтип мгновенный 1 Н.О.
Частота цепи сигнализации<= 400 Гц
Минимальный коммутируемый ток5 мА for цепь сигнализации
Минимальное коммутируемое напряжение17 миля for цепь сигнализации
Инструкции по завершению срока службы продукта0,5 mm
Сопротивление изоляции> 10 МОм for цепь сигнализации
Условия эксплуатации
Степень защиты IPIP20 в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнениеTC в соответствии с IEC 60068
TC в соответствии с DIN 50016
Температура окружающей среды-25…50 °C
Температура окружающей среды при хранении-50…80 °C
Рабочая высота2000 м Без ухудшения номинальных значений
ОгнестойкостьV1 в соответствии с UL 94
Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
Механическая стойкостьУдары контактор закрытый, по оси Х: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары контактор закрытый, по оси Y: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары контактор закрытый, по оси Z: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары контактор открытый, по оси X: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары контактор открытый, по оси Y: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Удары контактор открытый, по оси Z: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Высота58 mm
Ширина90 mm
Глубина57 mm
Вес нетто0,39 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height6 cm
Package 1 Width6,5 cm
Package 1 Length9,2 cm
Вес упаковки366 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 225
Package 2 Height15 cm
Package 2 Width30 cm
Package 2 Length40 cm
Package 2 Weight9,495 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.