
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LC3D80P7A64
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
293
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Deca |
Тип продукта | Пускатель "звезда-треугольник" |
Краткое название устройства | LC3D |
Применение контактора | Управление электродвигателем |
Категория применения | AC-3 |
Комплектация изделия | С выполненным электромонтажом |
Описание полюсов | 3 3P |
power pole contact composition | 3 3 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz |
[Ie] номинальный рабочий ток | 80 A (at <60 °C) at <= 440 В Переменный ток AC-3 for Силовая цепь |
Мощность двигателя, кВт | 37 kW в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц 75 kW в 380/400 V Переменный ток 50/60 Гц 75 kW в 415 В Переменный ток 50/60 Гц 75 kW в 440 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 Н.З. для KM2 линейный контактор 1 Н.О. для KM3 дельта контактор |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Категория перенапряжения | III |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля CSA сертифицированный Силовая цепь: 600 миля UL сертифицированный Цепь сигнализации: 600 миля CSA сертифицированный Цепь сигнализации: 600 миля UL сертифицированный Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Цепь сигнализации: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-1 |
Электрическая износостойкость | 10 млн. циклов 80 A AC-3 при Ue <= 440 В |
Тип блокировки | Механический |
Способ монтажа | Монтаж на панель |
Стандарты | EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 |
Сертификаты | RINA GL UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CCC ГОСТ BV CSA |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 4…50 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 4…25 mm² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 4…50 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 4…16 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 4…50 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 4…25 mm² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником |
---|---|
Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 12 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки гнездо Ø 6...8 мм |
Механическая износостойкость | 4 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 30 цикл/ч в <60 °C |
Продолжительность пуска | 30 s |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
Пределы напряжения цепи управления | Отпускание: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Гц (at <55 °C) Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc at 50 Гц (at <55 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc at 60 Гц (at <55 °C) |
Потребляемая мощность при срабатывании | 140 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 13 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 4…5 W в 50/60 Гц |
Тип вспом. контактов | Механически связанный в соответствии с IEC 60947-5-1 3 1 Н.О. + 1 Н.З. Дублирующий контакт в соответствии с IEC 60947-4-1 3 1 Н.З. |
Частота цепи сигнализации | 25...400 Гц |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА for цепь сигнализации |
minimum switching voltage | 17 миля для цепь сигнализации |
Время без перекрытия | 1,5 ms при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1,5 ms при подаче напряжения между НЗ и НО контактом |
Ширина | 311 mm |
Высота | 143 mm |
Глубина | 183 mm |
Вес нетто | 5,4 kg |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм for цепь сигнализации |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Степень загрязнения | 3 |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -40…60 °C 60…70 °C с ухудшением рабочих характеристик |
Рабочая высота | 3000 м |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут: 8 g (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут: 10 ГН в течении 11 мс |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 28,0 cm |
Package 1 Width | 23,0 cm |
Package 1 Length | 41,0 cm |
Вес упаковки | 6,54 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
293
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.