
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



1 видео
LR2K0307
Диапазон уставок тепловой защиты:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys LRK |
Тип продукта | Дифференциальное тепловое реле перегрузки |
Краткое название устройства | LR2K |
Область применения | Защита двигателя |
Совместимость продукта | LC1K LP1K LP4K LC7K |
Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
класс тепловой перегрузки | Класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Диапазон уставок тепловой защиты | 1,2…1,8 A |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 690 миля в соответствии с BS 4941 Силовая цепь: 690 миля в соответствии с ГОСТ IEC 60947 Силовая цепь: 750 миля в соответствии с VDE 0110 группа C Силовая цепь: 600 миля в соответствии с CSA C22.2 № 14 |
Частота сети | <= 400 Hz |
---|---|
Монтажная опора | Под контактором Монтаж на панель, со специальными принадлежностями Рейка, со специальными принадлежностями |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 6 A для цепь сигнализации |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690 V для Силовая цепь 690 В Переменный ток AC-15 для цепь сигнализации 250 В Постоянный ток DC-13 для цепь сигнализации |
Соответствующий номинал предохранителя | 6 A gG for цепь сигнализации conforming to VDE 0660 6 A gG for цепь сигнализации conforming to ГОСТ IEC 60947 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2 W |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
локальная индикация | Индикатор срабатывания (желтый) |
тип управления | Красный кнопка: функция тестирования отключения Синий кнопка: останов и ручной сброс переключатель: ручной или автоматический сброс |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 mm²жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником |
Момент затяжки | 1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 |
Высота | 58 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 65 mm |
Вес нетто | 0,145 kg |
Стандарты | ГОСТ IEC 60947 NF C 63-650 VDE 0660 BS 4941 |
---|---|
Сертификаты | UL CSA UKCA |
Защитное исполнение | TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016 |
Степень защиты IP | IP2x conforming to IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -20…55 °C без ухудшения рабочих характеристик в соответствии с ГОСТ IEC 60947 -30…60 °C с ухудшением рабочих характеристик в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Рабочая высота | 2000 м без ухудшения рабочих характеристик |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 Требование 2 в соответствии с NF F 16-101 Требование 2 в соответствии с NF F 16-102 |
Механическая стойкость | Удары Н.О. контакт: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары Н.З. контакт: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации Н.О. контакт: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации Н.З. контакт: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,300 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 5,000 cm |
Вес упаковки | 157,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 41 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,760 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 656 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 119,428 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.