

LR9D5369
Будет снято с производства:31 дек. 2026 г.
Рекомендуемая замена
Обеспечение высокой безопасности благодаря обнаружению обрыва фазы и небаланса нагрузки
Регулятор температуры обеспечивает точную и надежную работу
Оснащен прозрачной крышкой, блокируемой пломбированием в случае неправильной работы
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
133
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Tesys LR9D электронное реле перегрузки, 150A/1000В, диапазон тепловой настройки 90-150A, класс срабатывания 10, для защиты 3-фазных электродвигателей 55-75kW@400V. Дифференциальное устройство с обнаружением обрыва фазы и разбалансировки нагрузки. Он оснащен регулятором температуры, кнопками для тестирования, останова и сброса, индикатором флага и 2 дополнительными контактами 1НО+1НЗ для сигнализации отказа. Все настройки защищены прозрачной крышкой, закрываемой на замок. Подключение с помощью клемм с болтами для шин или кабелей с наконечниками, прямое подключение к нижним клеммам 3-полюсных контакторов LC1D115, D150. Монтаж на DIN-рейке или с помощью винтового крепления, отдельно от контактора, может быть выполнен без дополнительных принадлежностей. Сертификация на соответствие нескольким стандартам (IEC, UL, CSA, CCC, морской), соответствие требованиям к Green premium (RoHs/Reach).
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys LRD TeSys Deca |
Тип продукта | Электронное тепловое реле защиты от перегрузки |
Краткое название устройства | LR9D |
Область применения | Защита двигателя |
Совместимость продукта | Автоматический выключатель NSX LC1D150 LC1D115 |
Тип сети | Переменный ток |
класс тепловой перегрузки | Класс 10 в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Внешняя сигнальная лампа (опция) | Аварийный сигнал |
Диапазон уставок тепловой защиты | 90…150 A |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 1000 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 Силовая цепь: 600 миля в соответствии с CSA Силовая цепь: 600 миля в соответствии с UL |
Частота сети | 50...60 Гц |
---|---|
[Us] номинальное напряжение сети | 24 В Постоянный ток |
Пределы напряжения питания | 17…32 миля |
Монтажная опора | Под контактором Рейка |
уставка срабатывания | 1,05 +/- 0,06 In аварийный сигнал в соответствии с IEC 60947-4-1 1,12 +/- 0,06 In снятие напряжения в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A для цепь сигнализации |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 0...400 Гц для Силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Соответствующий номинал предохранителя | 4 A gG for цепь сигнализации 4 A BS for цепь сигнализации |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1 |
Чувствительность к обрыву фазы | Срабатывает за 4 с +/- 20 % в соответствии с IEC 60947-4-1 |
тип управления | Красный кнопка: останов Синий кнопка: сброс |
Температурная компенсация | -20…60 °C |
коммутационная способность, мА | 0...150 мА |
Максимальное падение напряжения | <2,5 миля замкнутое состояние |
соединения – клеммы | Силовая цепь: шины Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель(и) 0,5…1,5 mm² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель(и) 0,5…1,5 mm² гибкий без наконечника Цепь аварийной сигнализации: винтовой зажим 1 кабель(и) 0,5…1,5 mm² гибкий без наконечника |
Момент затяжки | Цепь аварийной сигнализации: 0,45 Н·м - винтовой зажим Силовая цепь: 18 Н·м - шины M8 Цепь управления: 1,2 Н·м - винтовой зажим |
Высота | 118 mm |
Ширина | 115 mm |
Глубина | 125 mm |
Вес нетто | 0,885 kg |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -20…60 °C без ухудшения рабочих характеристик в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Температура окружающей среды при хранении | -60…70 °C |
Рабочая высота | <= 2000 м без ухудшения рабочих характеристик |
Механическая стойкость | Вибрации: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары: 13 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 |
электрическая прочность изоляции | 1,89 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60947-1 |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 |
Сертификаты | UL CSA CCC UKCA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 15,000 cm |
Package 1 Width | 16,000 cm |
Package 1 Length | 13,000 cm |
Вес упаковки | 920,000 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 11,880 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 48 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 56,804 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
133
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.
LR9D5369 заменяется на: