
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 2
3 видео
LR9G225
Диапазон уставок тепловой защиты:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
223
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
42
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys LRG |
Тип продукта | Электронное тепловое реле защиты от перегрузки |
Краткое название устройства | LR9G |
Область применения | Защита двигателя |
Тип сети | Переменный ток |
класс тепловой перегрузки | Class 5E...30E в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Диапазон уставок тепловой защиты | 57…225 A |
Частота сети | 30...60 Hz 100 Гц |
---|---|
Категория перенапряжения | III |
уставка срабатывания | 1.125 +/- 0.07 In в соответствии с IEC 60947-4-1 |
тип защиты | Защита от замыкания на землю - регулировка температуры отключения: 0…1 s цепь аварийной сигнализации в соответствии с IEC 60947-4-1 Защита от замыкания на землю - регулировка температуры отключения: 0…1 s цепь аварийной сигнализации в соответствии с UL 60947-4-1 Phase loss - регулировка температуры отключения: 0…4 s цепь аварийной сигнализации Небаланс фаз - регулировка температуры отключения: 0…5 s цепь аварийной сигнализации в соответствии с IEC 60947-4-1 Небаланс фаз - регулировка температуры отключения: 0…5 s цепь аварийной сигнализации в соответствии с UL 60947-4-1 |
Индикатор наличия напряжения | Светодиод Индикатор срабатывания |
Тип контактов | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A |
Напряжение цепи управления | 24...500 V Переменный ток 50/60 Гц 24...250 V Постоянный ток |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 1000 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
сброс | Автоматический сброс Ручной |
Механическая износостойкость | 7000 циклы |
выдерживаемая импульсная помеха | 4 кВ |
Электромагнитная совместимость | Электромагнитная совместимость conforming to IEC 60947-4-1 Тесты на излучение критерии А conforming to IEC 60947-4-1 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и conforming to SEMI F47 |
Соединения – клеммы | Силовая цепь: шина - busbar cross section: 25 x 6 mm Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 185 mm² Цепь управления: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: одно- или многопроволочный Без наконечника Цепь управления: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: push-in 2 0,5…1,0 mm² С кабельным наконечником |
Момент затяжки | 18 N.m |
Монтажная опора | Прямо на контакторе Монтаж на панель |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 |
Сертификаты | CB Scheme CCC cULus UKCA ATEX EU-RO-MR by DNV-GL EAC |
Степень защиты IP | IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529 IP2x лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106 |
---|---|
защитное исполнение | TH |
рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40…60 °C при Uc |
Adjustment of dial setting | -25…60 °C |
механическая стойкость | Вибрации 5…300 дюйм 6 gn contactor open Удары 15 gn 11 ms contactor closed |
Высота | 107 mm |
Ширина | 105 mm |
Глубина | 126 mm |
Вес нетто | 0,8 kg |
Цвет | Темно серый |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 17,000 cm |
Package 1 Width | 20,000 cm |
Package 1 Length | 21,000 cm |
Вес упаковки | 1,406 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,383 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 16 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 35,624 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
223
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
42
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.