
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




LRD21
Диапазон уставок тепловой защиты:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
13
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
50
Возврат
Нет
Серия | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Наименование продукта | TeSys LRD TeSys Deca |
Тип продукта | Дифференциальное тепловое реле перегрузки |
Краткое название устройства | LRD |
Область применения | Защита двигателя |
Совместимость продукта | LC1D32 LC1D18 LC1D25 LC1D38 |
Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
класс тепловой перегрузки | Класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Диапазон уставок тепловой защиты | 12…18 A |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | Силовая цепь: 600 миля в соответствии с CSA Силовая цепь: 600 миля в соответствии с UL Силовая цепь: 690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Частота сети | 0...400 Гц |
---|---|
Монтажная опора | Монтаж на панель, со специальными принадлежностями Рейка, со специальными принадлежностями Под контактором |
уставка срабатывания | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A для цепь сигнализации |
допустимый ток | 1,5 A в 240 В AC-15 для цепь сигнализации 0,1 A в 250 В DC-13 для цепь сигнализации |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 0...400 Гц для Силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Соответствующий номинал предохранителя | 4 A gG for цепь сигнализации 4 A BS for цепь сигнализации |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
Чувствительность к обрыву фазы | Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 |
тип управления | Красный кнопка: останов Синий кнопка: сброс |
Температурная компенсация | -20…60 °C |
соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель(и) 1…2,5 mm² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель(и) 1…2,5 mm² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель(и) 1…2,5 mm² жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель(и) 1,5…10 mm² гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель(и) 1…4 mm² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель(и) 1…6 mm² жесткий кабель |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,7 Н·м - винтовой зажим Силовая цепь: 2,5 Н·м - винтовой зажим |
Высота | 66 mm |
Ширина | 45 mm |
Глубина | 70 mm |
Вес нетто | 0,124 kg |
условия эксплуатации | в соответствии с IACS E10 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Температура окружающей среды | -20…60 °C без ухудшения рабочих характеристик в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Температура окружающей среды при хранении | -60…70 °C |
Огнестойкость | V1 в соответствии с UL 94 |
Механическая стойкость | Вибрации: 6 g (ном.) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 |
электрическая прочность изоляции | 1,89 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60947-1 |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495 |
Сертификаты | МЭК UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 7,800 cm |
Package 1 Length | 8,800 cm |
Вес упаковки | 147,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,842 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
13
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
224fb0ea-2bc1-482e-b6b4-c1bdd9779659
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
50
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.