
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LU2B38FU
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
46
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Наименование продукта | TeSys Ultra |
Краткое название устройства | LU2B |
Тип продукта | Реверсивный силовой блок |
Область применения | Motor control Motor protection |
совместимость продукта | Control unit LUC.X6FU Control unit LUC.1XFU Control unit LUC.05FU Control unit LUC.12FU Control unit LUC.18FU Control unit LUC.32FU Control unit LUC.38FU |
Описание полюсов | 3P |
Гарантированное отключение | Да |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток для Силовая цепь |
Частота сети | 40...60 Hz |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 38 A |
[Ie] номинальный рабочий ток | 35 A в <= 440 В 28 A в 500 В 24 A в 690 В |
Категория применения | AC-43 AC-41 |
[Ics] рабочая отключающая способность | 25 kA в 230 В 25 kA в 440 В 10 kA в 500 В 4 kA в 690 В |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
тип вспом. контактов | тип соединенные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1 тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-1 |
[Uc] control circuit voltage | 110...240 В пер. ток 50/60 Гц 110...220 V Постоянный ток |
пределы напряжения цепи управления | 55 V Постоянный ток отпускание 55 V пер. ток отпускание 88...242 V Постоянный ток в рабочем режиме 88...264 V пер. ток в рабочем режиме |
Типовой потребляемый ток | 1000 мА в 110...220 V Постоянный ток макс. ток при замыкании 1000 мА в 110...240 В пер. ток макс. ток при замыкании |
---|---|
Теплоотдача | 3 W для Цепь управления с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,8 W для Цепь управления с LUCM |
продолжительность этапа пуска | 25 ms Переменный ток 50/60 Гц 15 ms Постоянный ток |
Безопасный уровень надежности | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
Время работы | 150 мс с изменением направления для Силовая цепь 35 мс размыкание для Цепь управления 75 мс без изменения направления для Силовая цепь 50 мс замыкание для Цепь управления |
Механическая износостойкость | 15 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч |
Сертификаты | CE UL CSA CCC EAC |
Стандарты | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |
Номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-6-2 (степень загрязнения 3) 600 миля в соответствии с UL 60947-4-1 600 миля в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 |
Безопасное разъединение цепи | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепь в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N |
Способ установки | Закреплены (DIN-рейка) С креплением винтами (монтаж на панель) |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² жесткий Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…10 mm² жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…6 mm² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…10 mm² гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…6 mm² гибкий без наконечника |
Момент затяжки | Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Плоская screwdriver 5 mm Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Philips No 1 screwdriver 5 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Плоская screwdriver 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Philips No 2 screwdriver 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м pozidriv No 2 screwdriver 6 mm |
Ширина | 45 mm |
Высота | 224 mm |
Глубина | 126 mm |
Вес нетто | 1,27 kg |
Код совместимости | LU2B |
Степень защиты IP | IP20 (передняя панель и подключенные зажимы) в соответствии с IEC 60947-1 IP20 (прочие поверхности) в соответствии с IEC 60947-1 IP40 (передняя панель вне зоны присоединения) в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C с LUCM -25…70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Огнестойкость | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Ударопрочность | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Виброустойчивость | 2 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 4 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
импульс напряжения без поглощения мощности | 1 кВ последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2 |
Стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с МЭК 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с МЭК 61000-4-4 |
Устойчивость к радиополям | 10 В/м 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 |
Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями | 10 миля в соответствии с МЭК 61000-4-6 |
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 3 ms для Цепь управления |
Невосприимчивость к просадкам напряжения | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,500 cm |
Package 1 Width | 15,000 cm |
Package 1 Length | 25,200 cm |
Вес упаковки | 1,303 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,077 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
46
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
19d2f48a-9308-42e2-8a8a-e2be758e3b3a
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.