
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LU6MB0ES
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LU6MB |
Тип продукта | Реверсивный блок |
Монтаж устройства | Separate mounting |
Область применения | Motor control |
[Ie] номинальный рабочий ток | 32 A |
[Uc] control circuit voltage | 48 В пер. ток 50/60 Гц 48...72 V Постоянный ток |
потребляемый ток | 2300 мА в 48 В пер. ток макс. ток при замыкании 2300 мА в 48...72 V Постоянный ток макс. ток при замыкании |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток Силовая цепь |
---|---|
Частота сети | 40...60 Hz |
продолжительность этапа пуска | 25 ms Переменный ток 15 ms Постоянный ток |
время работы | 150 мс с изменением направления 75 мс без изменения направления |
Стандарты | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |
Сертификаты | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX морское исполнение |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-6-2 600 миля в соответствии с UL 60947-4-1 600 миля в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 |
Способ установки | Закреплены (DIN-рейка) С креплением винтами (монтаж на панель) |
Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) жесткий Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…10 mm² (наружный диаметр: 4 mm) жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…10 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий без наконечника |
Момент затяжки | Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Плоская screwdriver 5 mm Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Philips No 2 screwdriver 5 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Плоская screwdriver 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Philips No 2 screwdriver 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м pozidriv No 2 screwdriver 6 mm |
Ширина | 45 mm |
Высота | 115 mm |
Глубина | 113 mm |
Вес нетто | 0,425 kg |
Код совместимости | LU6MB |
Степень защиты IP | IP20 (передняя панель и подключенные зажимы) в соответствии с IEC 60947-1 IP20 (прочие поверхности) в соответствии с IEC 60947-1 IP40 (передняя панель вне зоны присоединения) в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C с LUCM -25…70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
Температура окружающего воздуха при хранении | -40…85 °C |
Огнестойкость | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 |
Рабочая высота | 2000 м |
Ударопрочность | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Виброустойчивость | 2 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 4 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ уровень 3, на открытом воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ уровень 4, при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
устойчивость к радиополям | 10 В/м уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 |
Стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с МЭК 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с МЭК 61000-4-4 |
Импульс напряжения без поглощения мощности | 1 кВ последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2 |
Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями | 10 миля в соответствии с МЭК 61000-4-6 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,100 cm |
Package 1 Width | 13,000 cm |
Package 1 Length | 14,000 cm |
Вес упаковки | 435,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,627 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Ea04e023-7196-4d5e-a41f-a711a93b86d7
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.