
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LU9APN22
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LU9A |
Тип продукта | Mounting bracket kit |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления |
Цвет рукоятки | Красный |
Цвет передней панели рукоятки | Желтый |
Совместимость продукта | LUB |
---|---|
Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" |
Способ установки поворотной рукоятки | Удлиненная |
Описание параметров блокировки | 1 - 3 навесных замка |
Расстояние от задней панели до двери | 191…300 mm |
Вес нетто | 0,49 kg |
Степень защиты IP | IP54 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9 cm |
Package 1 Width | 27 cm |
Package 1 Length | 18,5 cm |
Вес упаковки | 917 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 5,958 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
398bd744-b90e-481a-ac56-833deeb0bc69
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.