
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LU9M1
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LU9M |
Тип продукта | Клеммный блок цепи управления |
Совместимость продукта | LU2MB0.. LU2BB0.. LU2BA0.. LU6MB0.. |
Вес нетто | 0,025 kg |
---|---|
Момент затяжки | Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Плоская screwdriver 5 mm Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Philips No 2 screwdriver 5 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Плоская screwdriver 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Philips No 2 screwdriver 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м pozidriv No 2 screwdriver 6 mm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,0 cm |
Package 1 Width | 6,0 cm |
Package 1 Length | 6,0 cm |
Вес упаковки | 21,0 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 30 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 15,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 844,0 g |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.