Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
СИЛОВ БЛОК 38А С КЛЕММНИКОМ ДОП КОНТ

LUB38

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
44
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Наименование продуктаTeSys Ultra
Краткое название устройстваLUB
Тип продуктаНереверсивный силовой блок
Область примененияMotor control
Motor protection
Описание полюсов3P
Гарантированное отключениеДа
[Ue] номинальное рабочее напряжение690 В Переменный ток для Силовая цепь
Частота сети40...60 Hz
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе38 A
[Ie] номинальный рабочий ток35 A в <= 440 В
28 A в 500 В
24 A в 690 В
Категория примененияAC-43
AC-41
[Ics] рабочая отключающая способность25 kA в 230 В
25 kA в 440 В
10 kA в 500 В
4 kA в 690 В
Вспомогательные контакты1 Н.О. + 1 Н.З.
тип вспом. контактовтип соединенные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-1
[Uc] control circuit voltage24 В пер. ток 50/60 Гц
24 В Постоянный ток
48...72 V пер. ток 50/60 Гц
48...72 V Постоянный ток
110...240 В пер. ток 50/60 Гц
110...220 V Постоянный ток
Дополнительные характеристики
Типовой потребляемый ток200 мА в 24 В Постоянный ток макс. ток при замыкании с LUCM
220 мА в 24 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 мА в 24 В Постоянный ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 мА в 110...220 V Постоянный ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 мА в 110...240 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 мА в 110...220 V Постоянный ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 мА в 110...240 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 мА в 48...72 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 мА в 48...72 V Постоянный ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 мА в 48...72 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 мА в 48...72 V Постоянный ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 мА в 24 В Постоянный ток ток при удержании (действ. значение) с LUCM
80 мА в 24 В Постоянный ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 мА в 24 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Теплоотдача3 W для Цепь управления с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W для Цепь управления с LUCM
Безопасный уровень надежностиB10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Время работы35 мс размыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM для Цепь управления
50 мс в >= 72 V замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для Цепь управления
60 мс в 48 В замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для Цепь управления
70 мс в 24 В замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для Цепь управления
65 мс замыкание с LUCM для Цепь управления
Механическая износостойкость15 млн. циклов
Максимальная частота коммутации3600 цикл/ч
СертификатыCE
UL
CSA
CCC
EAC
СтандартыEN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой
CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой
Номинальное напряжение изоляции690 миля в соответствии с IEC 60947-6-2 (степень загрязнения 3)
600 миля в соответствии с UL 60947-4-1
600 миля в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2
Безопасное разъединение цепи400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N
400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепь в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N
Способ установкиЗакреплены (DIN-рейка)
С креплением винтами (монтаж на панель)
Соединения – клеммыЦепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² гибкий с кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² гибкий без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² жесткий
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² гибкий с кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² гибкий без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² жесткий
Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…10 mm² жесткий
Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…6 mm² гибкий с кабельным наконечником
Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…10 mm² гибкий без наконечника
Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² гибкий с кабельным наконечником
Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² жесткий
Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…6 mm² гибкий без наконечника
Момент затяжкиЦепь управления: 0,8…1,2 Н·м Плоская screwdriver 5 mm
Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Philips No 1 screwdriver 5 mm
Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Плоская screwdriver 6 mm
Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Philips No 2 screwdriver 6 mm
Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м pozidriv No 2 screwdriver 6 mm
Ширина45 mm
Высота154 mm
Глубина126 mm
Вес нетто0,9 kg
Код совместимостиLUB
Условия эксплуатации
Степень защиты IPIP20 (передняя панель и подключенные зажимы) в соответствии с IEC 60947-1
IP20 (прочие поверхности) в соответствии с IEC 60947-1
IP40 (передняя панель вне зоны присоединения) в соответствии с IEC 60947-1
Защитное исполнениеTH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура окружающей среды-25…60 °C с LUCM
-25…70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Температура окружающей среды при хранении-40…85 °C
Огнестойкость960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12
650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12
Высота над уровнем моря2000 м
Ударопрочность10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость2 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
4 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2
8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2
импульс напряжения без поглощения мощности1 кВ последовательной режиме 24...240 В пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2
1 кВ последовательной режиме 48...220 V Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-6-2
2 кВ общий режим 24...240 В пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2
2 кВ общий режим 48...220 V Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-6-2
Стойкость к коммутационным помехам2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с МЭК 61000-4-4
4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с МЭК 61000-4-4
Устойчивость к радиополям10 В/м 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями10 миля в соответствии с МЭК 61000-4-6
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания3 ms для Цепь управления
Невосприимчивость к просадкам напряжения70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height5,200 cm
Package 1 Width17,000 cm
Package 1 Length14,500 cm
Вес упаковки848,000 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 210
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight8,756 kg
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.