
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LUCL05B
Диапазон уставок тепловой защиты:
Тип нагрузки:
Класс тепловой перегрузки:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
19
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
56
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Серия | TeSys Ultra |
Наименование продукта | TeSys Ultra |
Краткое название устройства | LUCL |
Тип продукта | Блок управления с электромагнитным расцепителем |
Область применения | Motor control Motor protection |
Специальная область применения продукта | Защита привода с регулируемой частотой вращения или устройства плавного пуска/останова |
main function available | Ручной сброс Защита от короткого замыкания |
совместимость продукта | Power base LUB12 Power base LUB32 Power base LUB38 Power base LUB120 Power base LUB320 Power base LUB380 Reversing contactor breaker LU2B12B Reversing contactor breaker LU2B32B |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток |
Частота сети | 40...60 Hz |
Тип нагрузки | 3-фазный двигатель - охлаждение: с естественным охлаждением |
Категория применения | AC-41 AC-44 AC-43 |
мощность двигателя, кВт | 1,5 kW в 400...440 V Переменный ток 50/60 Гц 2,2 kW в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 3 kW в 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
rated motor current adjustment range | 1,25…5 A |
Уставка срабатывания | 14,2 x Ir +/- 20 % |
[Uc] control circuit voltage | 24 В пер. ток |
Пределы напряжения цепи управления | 20...26.5 V для пер. ток цепь 24 В в рабочем режиме 14,5 В для пер. ток цепь 24 В отпускание |
---|---|
Типовой потребляемый ток | 140 мА в 24 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUB12 220 мА в 24 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUB32 220 мА в 24 В пер. ток макс. ток при замыкании with LUB38 70 мА в 24 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB12 90 мА в 24 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32 90 мА в 24 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) with LUB38 |
Теплоотдача | 2 W для Цепь управления с LUB12 3 W для Цепь управления с LUB32 3 W для Цепь управления with LUB38 |
Время работы | 35 мс размыкание с LUB12 для Цепь управления 35 мс размыкание с LUB32 для Цепь управления 35 мс размыкание with LUB38 для Цепь управления 70 мс замыкание с LUB12 для Цепь управления 70 мс замыкание с LUB32 для Цепь управления 70 мс замыкание with LUB38 для Цепь управления |
Стандарты | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |
Сертификаты | CE EAC ATEX |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-6-2 600 миля в соответствии с UL 60947-4-1 600 миля в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 |
Безопасное разъединение цепи | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с IEC 60947-1 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепь в соответствии с IEC 60947-1 |
Способ установки | Вставляется (лицевая панель) |
Ширина | 45 mm |
Высота | 66 mm |
Глубина | 60 mm |
Вес нетто | 0,135 kg |
Код совместимости | LUCL |
Степень защиты IP | IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с IEC 60947-1 IP20 прочие поверхности в соответствии с IEC 60947-1 IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с IEC 60947-1 |
---|---|
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Рабочая высота | 2000 м |
Огнестойкость | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 |
Ударопрочность | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Виброустойчивость | 2 gn 5…300 дюйм силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 4 gn 5…300 дюйм силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
Импульс напряжения без поглощения мощности | 1 кВ последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2 |
Устойчивость к радиополям | 10 В/м 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 |
Стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с МЭК 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с МЭК 61000-4-4 |
Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями | 10 миля в соответствии с МЭК 61000-4-6 |
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 3 ms |
Невосприимчивость к просадкам напряжения | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 10,5 cm |
Package 1 Width | 5,5 cm |
Package 1 Length | 8,5 cm |
Вес упаковки | 117,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 23 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 2,996 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
19
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
801f74dc-0e56-49a3-aaeb-b34d99dcea36
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
56
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.