Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
МОДУЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ + РУЧН ВОЗВРАТ

LUFDH11

Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Краткое название устройстваLUF
Тип продуктаФункциональный модуль
Совместимость продуктаLUCC
LUCB
LUCD
Дополнительные характеристики
Исполнение монтажаВтычной
Место монтажаПередняя сторона
main function availableСигнализация срабатывания тепловой защиты с ручным возвратом в исх. положение
Вспомогательные контакты1 Н.О. + 1 Н.З.
Сигнализация аварииСветодиод передняя панель
Номинальное напряжение питания [Us]24...240 В Постоянный ток
24...240 В Переменный ток
Потребляемый ток7 мА в 24 В постоянный ток
1.1 мА в 240 В переменный ток
Функция дискретного выхода1 Н.О. + 1 Н.З. (AC-15) в 230 В - мощность: 400 VA - срок службы электросистемы: 100000 циклы
1 Н.О. + 1 Н.З. (DC-13) в 24 В - мощность: 50 W - срок службы электросистемы: 100000 циклы
Условный тепловой ток на открытом воздухе2 A в <70 °C
Защита от короткого замыкания2 A предохранитель gG в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип входаДистанционный сброс - сечение кабеля: 0,2…1,5 mm² <500 m - относительный импеданс: 50 Ohm 52,8 мГн - емкость кабеля: 0,093 нФ
Шаг соединения5,08 mm
Соединения – клеммыВинтовой зажим 2 кабель (-и) 0,2…1 mm² жесткий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25…1 mm² гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5…1 mm² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки0,5…0,6 Н·м - с помощью отвертки 3,5 mm Плоская
Вес нетто0,06 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height3,3 cm
Package 1 Width4,7 cm
Package 1 Length10,5 cm
Вес упаковки75,0 g
Unit Type of Package 2S01
Number of Units in Package 215
Package 2 Height15,0 cm
Package 2 Width15,0 cm
Package 2 Length40,0 cm
Package 2 Weight1,346 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 месяцев
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.