
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LUFP9
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LUF |
Тип продукта | Коммуникационный шлюз |
Совместимость продукта | ATS48 ATV31 Интеллектуальные пускатели TeSys U |
Тип шины | DeviceNet Modbus |
---|---|
тип разъема | 1 съемный 5-конт. блок винтовых зажимов полевая шина RJ45 Modbus RJ45 к ПК |
макс. количество соединений | <= 8 ведомых устройств Modbus |
номинальное напряжение питания [Us] | 24 В Постоянный ток +/- 10 % |
Ток потребления | 100 мА Типовой 280 мА максимум |
Локальная индикация | Светодиод передняя панель |
сервисы | Команда - тип шины: DeviceNet - доступные функции: 256 конфигурир. слов Конфигурирование и настройка - тип шины: Fipio - доступные функции: возможностью минимального обмена данными через шлюз Контроль - тип шины: DeviceNet - доступные функции: 256 конфигурир. слов |
Вес нетто | 0,245 kg |
Электромагнитная совместимость | Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 50081-2 Электромагнитная стойкость в соответствии с IEC 61000-6-2 |
---|---|
Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664 |
температура окружающего воздуха в месте монтажа | 5…50 °C |
Степень защиты IP | IP20 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,0 cm |
Package 1 Width | 13,5 cm |
Package 1 Length | 17,5 cm |
Вес упаковки | 220,0 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 5,298 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.