
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LUFV2
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LUF |
Тип продукта | Функциональный модуль |
Совместимость продукта | LUCC LUCM LUCB LUCD |
Исполнение монтажа | Втычной |
---|---|
Место монтажа | Передняя сторона |
main function available | Индикация нагрузки двигателя |
Номинальное напряжение питания [Us] | 24 В Постоянный ток |
Ток аналогового выхода | 4…20 мА |
Тип выходного сигнала | Для LUCB and LUCD отношение Iсредн./Ir находится в дипазоне от 0 до 2 Для LUCC отношение Iсредн./Ir находится в дипазоне от 0 до 3 |
Активное сопротивление нагрузки | 100 Ом Типовой <= 500 Ом |
Точность измерения | +/- 10 % с многофункциональным блоком управления - разрешение: 1 % значения Ir +/- 6 % с усовершенствованным блоком управления |
Шаг соединения | 3,81 mm |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14…1 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14…1 mm² жесткий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…0,5 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…1 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14…0,5 mm² жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14…0,75 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25…0,34 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5 mm² гибкий с кабельным наконечником |
Соответствующий тип кабеля | AWG 26...AWG 16 |
Момент затяжки | 0,2…0,25 Н·м - с помощью отвертки 2,5 mm Плоская |
Вес нетто | 0,05 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,500 cm |
Package 1 Width | 3,300 cm |
Package 1 Length | 4,700 cm |
Вес упаковки | 50,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 36 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,035 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.