Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LUFW10
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LUF |
Тип продукта | Функциональный модуль |
Совместимость продукта | LUCC LUCB LUCD |
Исполнение монтажа | Втычной |
---|---|
Место монтажа | Передняя сторона |
main function available | Сигнализация тепловой перегрузки |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. |
Сигнализация аварии | Светодиод передняя панель |
Функция дискретного выхода | 1 Н.О. (AC-15) в 230 В - мощность: 400 VA - срок службы электросистемы: 100000 циклы 1 Н.О. (DC-13) в 24 В - мощность: 50 W - срок службы электросистемы: 100000 циклы |
Условный тепловой ток на открытом воздухе | 2 A в <70 °C |
Защита от короткого замыкания | 2 A предохранитель gG в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Шаг соединения | 5,08 mm |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,2…1 mm² жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25…1 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5…1 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,2…1,5 mm² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,2…1,5 mm² жесткий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…1,5 mm² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,2…1 mm² гибкий без наконечника |
Соответствующий тип кабеля | AWG24...AWG16 |
Момент затяжки | 0,5…0,6 Н·м - с помощью отвертки 3,5 mm Плоская |
Вес нетто | 0,055 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,0 cm |
Package 1 Width | 10,4 cm |
Package 1 Length | 5,0 cm |
Вес упаковки | 54,0 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 15,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 1,306 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.