
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LULC08
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Краткое название устройства | LUL |
Тип продукта | Модуль связи |
Совместимость продукта | LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB |
Область применения | Связь |
Совместимость серий продукта | TeSys TeSys U LUB нереверсивный силовой блок TeSys TeSys U LU2B реверсивный силовой блок |
main function available | Модуль связи |
---|---|
Исполнение монтажа | Втычной |
Место монтажа | Передняя сторона |
Физический интерфейс | 9-конт. розетка SUB-D |
Тип шины | CANopen |
Протокол порта связи | CAN2.0A CAN2.B |
Адресация | 1...127 |
Потребляемый ток | 1.5 мА в 24 В постоянный ток 20...28 V |
Логический вход | Положительный в 24 B постоянный ток - 7 мА |
Время срабатывания | 10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1 |
Тип входа | Резистивные |
Количество выходов | 2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1 |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 В Постоянный ток |
Выходной ток | <= 500 mA |
Тип защиты | Предохранитель gL 2 A |
Коммутационная способность по току | 0,5 мА в 24 В |
Локальная индикация | 3 светодиодов передняя панель |
Межполюсный шаг | 3,81 mm |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14…1 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,14…1 mm²жесткий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…0,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,25…1 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14…0,5 mm²жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,14…0,75 mm²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25…0,34 mm²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5 mm²гибкий с кабельным наконечником |
Соответствующий тип кабеля | AWG 26...AWG 16 |
Момент затяжки | 0,2…0,25 Н·м2,5 mm |
Стандарты | DR 303-2 CIADS-301 V4.02 |
---|---|
Температура окружающей среды | -25…55 °C |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,900 cm |
Package 1 Width | 4,900 cm |
Package 1 Length | 11,300 cm |
Вес упаковки | 104,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 35 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,923 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.