
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
LV426844
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Compact |
---|---|
Серия | ComPacT NSXm |
Краткое название устройства | MX |
Тип продукта | Расцепитель напряжения |
Область применения | Управление освещением |
Тип расцепителя напряжения | Катушка отключения Независимый расцепитель |
Тип управления | Стандартный |
[Uc] напряжение цепи управления | 220...240 В пер. ток 50 Гц 208...240 В пер. ток 60 Гц 277 В пер. ток 60 Гц 250 В Постоянный ток |
Совместимость серий продукта | ComPact ComPacT NSXm ComPact ComPact NSXm PowerPact PowerPact B |
Operating threshold | 0,7 Un отключение |
---|---|
Время срабатывания | < 50 мс |
Тип сигнала управления | Импульсная Непрерывная |
Длительность импульса | >= 20 мс |
Клеммный блок | Пружинные |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,500 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 59,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 9,000 cm |
Package 2 Width | 8,000 cm |
Package 2 Length | 14,000 cm |
Package 2 Weight | 651,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 80 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 5,200 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.