
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV426913
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Совместимость серий продукта | ComPact ComPact NSXm PowerPact PowerPact B |
---|---|
Тип продукта | Длинная клеммная заглушка |
Тип аксессуара/отдельной детали | Изолирующие аксессуары |
---|---|
Описание полюсов | 4P |
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
Местоположение подключения | Со стороны источника питания Верхние |
Шаг соединения | 35 mm |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 11,500 cm |
Вес упаковки | 129,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 30 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,270 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 240 |
Package 3 Height | 73,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 38,960 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.