
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV426920
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Совместимость серий продукта | ComPact ComPact NSXm PowerPact PowerPact B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
---|---|
Тип продукта | Разделители полюсов |
Тип аксессуара/отдельной детали | Изолирующие аксессуары |
---|---|
Количество в одном комплекте | Комплект из 6 шт. |
Местоположение подключения | Верхние Со стороны источника питания |
Шаг соединения | 35 mm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,500 cm |
Package 1 Width | 14,000 cm |
Package 1 Length | 17,000 cm |
Вес упаковки | 900,000 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 64 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 15,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,050 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 1024 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 106,228 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.