
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
LV426930T
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Совместимость серий продукта | PowerPact PowerPact B ComPacT ComPacT NSXm |
---|---|
Тип продукта | Поворотная рукоятка |
Тип аксессуара/отдельной детали | Аксессуары управления |
Цвет рукоятки | Черный |
Цвет передней панели рукоятки | Черный |
Тип шкафа для монтажа | Прямая |
Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" 1 - 3 навесных замка Навесной замок для блокировки в состоянии "ВКЛ" |
---|---|
Установочное положение | Передняя |
Описание параметров блокировки | 1-3 навесных замка с дужкой диаметра 4-8 мм |
Степень защиты IP | IP40 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,500 cm |
Package 1 Width | 8,200 cm |
Package 1 Length | 8,800 cm |
Вес упаковки | 182,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 45 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 8,630 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
C5e0840b-57a9-494a-aef0-1bc772fe67cd
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.