
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV426940
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Совместимость серий продукта | PowerPact PowerPact B ComPact ComPact NSXm TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
---|---|
Тип продукта | Расширитель полюсов |
Тип аксессуара/отдельной детали | Присоединительные аксессуары |
---|---|
Описание полюсов | 3P |
Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
Поставляемое оборудование | Разделители полюсов |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Местоположение подключения | Верхние Со стороны источника питания |
[In] номинальный ток | 160 A |
Шаг соединения | 35 mm |
Материал проводника | Медь |
Соединения – клеммы | Обжимной наконечник (Со стороны источника питания) Обжимной наконечник (Верхние) |
Момент затяжки | 9 Н·м Со стороны источника питания 9 Н·м Верхние |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,500 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Вес упаковки | 172,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 26 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,740 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.