
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV426947
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Тип продукта | Передняя крышка |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Изолирующий аксессуар |
Совместимость серий продукта | ComPact ComPact NSXm |
Описание полюсов | 4P |
Размеры выреза | 45 х 108 мм |
---|---|
Категория: аксессуар/отдельная деталь | Запасные части для Compact NSXm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,900 cm |
Package 1 Width | 10,800 cm |
Package 1 Length | 13,300 cm |
Вес упаковки | 39,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,350 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
76772b98-e0f6-4336-8584-6acb659b3350
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.