
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
LV426950
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
39
Возврат
Нет
Тип продукта | Вспомогательный контакт |
---|---|
Краткое название устройства | SD OF |
Область применения | Мониторинг остояния выключателя |
Совместимость серий продукта | PowerPact PowerPact B ComPact ComPact NSXm |
Набор вспомогательных контактов | 1 НО/НЗ |
Тип аварии | Перегрузка Короткое замыкание |
---|---|
Локальная индикация | Индикация ВКЛ/ОТКЛ for ОТКЛ/ВКЛ Индикатор срабатывания for индикатор срабатывания устройства |
Тип вспомогательных контактов | Стандартный |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 A |
Breaking capacity (A) | AC-12: 5 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 110...127 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 4 A at 110...127 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 3 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2,5 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 0,1 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц DC-12: 5 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 2,5 A at 48 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,6 A at 110 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,3 A at 250 В Постоянный ток DC-13: 2,5 A at 24 В Постоянный ток DC-13: 1,2 A at 48 В Постоянный ток DC-13: 0,35 A at 110 В Постоянный ток DC-13: 0,05 A at 250 В Постоянный ток DC-14: 1 A at 24 В Постоянный ток DC-14: 0,2 A at 48 В Постоянный ток DC-14: 0,05 A at 110 В Постоянный ток DC-14: 0,03 A at 250 В Постоянный ток |
Минимальная нагрузка | 2 мА в 17 В Постоянный ток |
Клеммный блок | Пружинные |
Длина зачистки проводов | 8 mm for спереди connection |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,200 cm |
Package 1 Width | 7,500 cm |
Package 1 Length | 10,500 cm |
Вес упаковки | 25,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 5,000 cm |
Package 2 Width | 14,000 cm |
Package 2 Length | 25,000 cm |
Package 2 Weight | 257,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 220 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,300 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
39
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.