
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV429329
Фирменный зеленый стиль Schneider Electric для всей линейки ComPacT
Сокращение времени проводки для производителей щитового оборудования на 40%
Удобная установка благодаря эргономичной конструкции передней панели
Убедитесь, что все вспомогательные устройства находятся в нужном месте
Эргономичный новый рычаг для ручного управления выключателем
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это аксессуар для изоляции Compact nsx 100/160/250 или Easypact CVS 100/160/250. Эти межфазные перегородки усиливают уровень изоляции в точках подключения к сети питания. Они обязательны для использования при напряжении выше 500 В переменного тока как для стационарных устройств, так и для подключаемых адаптеров. Межфазные перегородки легко защелкиваются между передними или задними соединительными клеммами. Они не совместимы с клеммными заглушками. Это комплект из 6 частей.
Тип продукта | Разделители полюсов |
---|---|
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX100 ComPacT ComPacT NSX160 ComPacT ComPacT NSX250 ComPacT ComPacT NSX DC NSX100 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX160 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX250 DC ComPact ComPact NSX100 ComPact ComPact NSX160 ComPact ComPact NSX250 ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS100 EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J ComPact Masterpact NW ComPact Compact INV100...250 |
Тип аксессуара/отдельной детали | Изолирующие аксессуары |
Количество в одном комплекте | Комплект из 6 шт. |
Совместимость продукта | Автоматический выключатель Вставное основание |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 11,000 cm |
Вес упаковки | 101,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,450 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.