
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV429388
Тип расцепителя напряжения:
[Uc] напряжение цепи управления:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT |
---|---|
Серия | ComPact NSX100...250 ComPacT NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV |
Краткое название устройства | MX |
Тип продукта | Расцепитель напряжения |
Область применения | Управление освещением |
Тип расцепителя напряжения | Катушка отключения Независимый расцепитель |
[Uc] напряжение цепи управления | 380...415 В пер. ток 50 Гц 440...480 В пер. ток 60 Гц |
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC ComPact Compact NSX ComPact Compact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard |
Operating threshold | 0,7...1,1 х Un отключение |
---|---|
Время срабатывания | 50 мс |
Тип сигнала управления | Непрерывная Импульсная |
Длительность импульса | >= 20 мс |
Пусковая мощность источника питания | 10 ВА |
Клеммный блок | Пружинные 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) |
Длина зачистки проводов | 7 mm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,5 cm |
Package 1 Width | 4,6 cm |
Package 1 Length | 6,0 cm |
Вес упаковки | 114,0 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 7,0 cm |
Package 2 Width | 10,5 cm |
Package 2 Length | 23,6 cm |
Package 2 Weight | 1,189 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 60 |
Package 3 Height | 30,0 cm |
Package 3 Width | 30,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 7,515 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.