

LV429440
Дата окончания обслуживания:30 июл. 2024 г.
нет замены для LV429440. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
13
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Краткое название устройства | MT250 |
---|---|
Тип продукта | Мотор-редуктор |
Область применения | Автоматический взвод пружины |
Совместимость серий продукта | ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX100 DC ComPacT NSX160 DC |
Тип управления | Стандартный |
[Uc] напряжение цепи управления | 48...60 В пер. ток 50/60 Гц |
Способ установки выключателя | Стационарный |
Номинальный ток коммутационного блока | 160 A 100 A |
Тип сигнала управления | Импульсная Непрерывная |
---|---|
circuit breaker response time | < 700 мс open < 80 мс closed |
Максимальная рабочая частота | 4 раза в минуту |
Потребляемая мощность [ВА] | 500 VA включение 500 VA отключение |
Поставляемое оборудование | SDE адаптер |
Описание параметров блокировки | 1 - 3 навесных замка с дужкой диаметра 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в состоянии "ОТКЛ " |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 12,0 cm |
Package 1 Width | 10,5 cm |
Package 1 Length | 17,0 cm |
Вес упаковки | 1,394 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 21,676 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
13
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.