
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV429492
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
28
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT NSX100...250 ComPact NSX100...250 |
---|---|
Краткое название устройства | VigiPacT |
Тип продукта | Блок Vigi |
Область применения | Проводка |
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX250 Автоматический выключатель ComPact ComPact NSX250 Автоматический выключатель |
Описание полюсов | 3P |
[In] номинальный ток | 250 A |
Класс защиты от тока утечки | Класс А Класс АС |
Тип настройки чувствительности к току утеч | Регулируемый |
Чувствительность по току утечки | 0,03 A для класс А 0,1 A для класс А 0,3 A для класс А 0,5 A для класс А 1 A для класс А 3 A для класс А 10 A для класс АС 30 A для класс АС |
Тип настройки задержки срабатывания защиты | Регулируемый |
[Δt] регулируемая выдержка времени защиты от | 0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s |
Тип сети | Переменный ток |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 200...440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Защита от замыкания на землю | С |
Максимальное время отключения | 800 ms |
Категория перенапряжения | IV |
Класс защиты от поражения электрическим то | Класс II |
---|---|
Стандарты | IEC 60947-2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 13,5 cm |
Package 1 Width | 14,0 cm |
Package 1 Length | 17,5 cm |
Вес упаковки | 1,098 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 13,848 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
28
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.