
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV429513
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Compact |
---|---|
Серия | ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC |
Тип продукта | Винты с ограничением крутящего момента |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
Совместимость серий продукта | ComPact ComPact NSX100 ComPact ComPact NSX160 ComPact ComPact NSX250 ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC |
Описание полюсов | 3P 4P |
Количество в одном комплекте | Комплект из 12 шт. |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,000 cm |
Package 1 Width | 10,000 cm |
Package 1 Length | 15,000 cm |
Вес упаковки | 152,400 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 15,640 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.