
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV429515
Зеленый фирменный стиль Schneider Electric для всей серии ComPacT.
Ожидаемое сокращение времени на проводку до 40% для сборщиков щитов.
Удобство установки благодаря новому эргономичному дизайну передней панели.
Будьте уверены, что все вспомогательные устройства установлены на правильные места.
Новая эргономичная рукоятка для облегчения ручного управления автоматическим выключателем.
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это изоляционная принадлежность для 3-полюсных Compact NSX 100/160/250 или EasyPact CVS 100/160/250. Эта короткая клеммная заглушка защищает от прямого контакта с цепью питания. Это позволяет достичь зазора, требуемого стандартом IEC 60947-2. Шаг — 35 мм. Обеспечивает степень защиты IP40 и защиту от механических воздействий IK07.
Тип продукта | Короткая крышка выводов |
---|---|
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX100 ComPacT ComPacT NSX160 ComPacT ComPacT NSX250 ComPact ComPact NSX100 ComPact ComPact NSX160 ComPact ComPact NSX250 ComPacT ComPacT NSX DC NSX100 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX160 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX250 DC ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS100 EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 |
Тип аксессуара/отдельной детали | Изолирующие аксессуары |
Описание полюсов | 3P |
Количество в одном комплекте | 1 |
Шаг соединения | 35 mm |
---|---|
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Совместимость продукта | Автоматический выключатель Вставное основание |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,500 cm |
Package 1 Width | 16,500 cm |
Package 1 Length | 17,000 cm |
Вес упаковки | 51,900 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 60 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 3,819 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 240 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 27,229 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.