
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV432538
Фирменный зеленый стиль Schneider Electric для всей линейки ComPacT
Сокращение времени проводки для производителей щитового оборудования на 40%
Удобная установка благодаря эргономичной конструкции передней панели
Убедитесь, что все вспомогательные устройства находятся в нужном месте
Эргономичный новый рычаг для ручного управления выключателем
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
343
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это комплект втычных модулей для 3-полюсных стационарных автоматических выключателей Compact nsx 400/630. Конфигурация подключаемого модуля создается путем добавления комплекта подключаемых модулей к фиксированному устройству-Compact nsx. Этот комплект включает в себя съемное основание (LV432516), 3 силовых соединения (LV432518), 2 коротких клеммных заглушки (LV432591) и защитную блокировку отключения (LV432520). Конфигурация с подключаемым модулем позволяет быстро и легко установить или извлечь автоматический выключатель из его базы. Эта операция может быть выполнена без подключения или отключения силовой цепи.
Тип продукта | Комплект присоединения |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа |
Совместимость серий продукта | ComPact Compact NSX400 ComPact Compact NSX630 ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC |
Описание полюсов | 3P |
Исполнение монтажа | Втычной |
---|---|
[In] номинальный ток | 630 A |
Защита от замыкания на землю | Без |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,500 cm |
Package 1 Width | 30,000 cm |
Package 1 Length | 40,000 cm |
Вес упаковки | 4,037 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 90,000 cm |
Package 2 Width | 80,000 cm |
Package 2 Length | 120,000 cm |
Package 2 Weight | 103,920 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
343
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.