
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV432539
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
349
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Тип продукта | Комплект присоединения |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа |
Совместимость серий продукта | ComPact Compact NSX400 ComPact Compact NSX630 ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC |
Описание полюсов | 4P |
Исполнение монтажа | Втычной |
---|---|
[In] номинальный ток | 630 A |
Защита от замыкания на землю | Без |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 15,0 cm |
Package 1 Width | 30,0 cm |
Package 1 Length | 40,0 cm |
Вес упаковки | 4,911 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 10,766 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 8 |
Package 3 Height | 50,0 cm |
Package 3 Width | 80,0 cm |
Package 3 Length | 120,0 cm |
Package 3 Weight | 55,064 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
349
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.