
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV432592
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Тип продукта | Короткая крышка выводов |
---|---|
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPact Compact NSX400 ComPact Compact NSX630 ComPacT ComPacT NSX DC NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX DC NSX630 DC ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC EasyPact EasyPact CVS400 EasyPact EasyPact CVS630 ComPact Compact INV ComPact ComPacT INS |
Тип аксессуара/отдельной детали | Изолирующие аксессуары |
Описание полюсов | 4P |
Количество в одном комплекте | 1 |
Шаг соединения | 45 mm |
---|---|
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 18,000 cm |
Package 1 Length | 25,000 cm |
Вес упаковки | 136,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,440 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 30,320 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.