Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
LV432603T
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPacT NSX400...630 |
---|---|
Тип продукта | Поворотная рукоятка |
Совместимость серий продукта | ComPacT NSX400...630 PowerPact Multistandard |
Тип аксессуара/отдельной детали | Аксессуары управления |
Цвет рукоятки | Черный |
Цвет передней панели рукоятки | Черный |
Способ установки поворотной рукоятки | Выдвижной |
Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" 1 - 3 навесных замка |
---|---|
Местоположение установки поворотной рукоя | Передняя |
Степень защиты IP | IP55 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 10,000 cm |
Package 1 Width | 16,000 cm |
Package 1 Length | 48,500 cm |
Вес упаковки | 928,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 5 |
Package 2 Height | 30,100 cm |
Package 2 Width | 40,100 cm |
Package 2 Length | 60,100 cm |
Package 2 Weight | 4,640 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 60 |
Package 3 Height | 102,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 69,680 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.