
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LV432606
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Тип продукта | Аксессуар конверсии MCC |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления |
Совместимость серий продукта | ComPact Compact NSX400 ComPact Compact NSX630 ComPact Compact NSX400 ComPact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J |
Степень защиты IP | IP43 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,000 cm |
Package 1 Width | 15,000 cm |
Package 1 Length | 22,500 cm |
Вес упаковки | 662,200 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 10,633 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
2387926a-e4eb-4141-a1ec-5c6282885a9c
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.