
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
LV432614T
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Тип продукта | Механическая блокировка |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для блокировки |
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX ComPact ComPacT NSX DC |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Взаимоблокировка источников для ввода резе | Механическая взаимоблокировка |
---|---|
Тип управления | Рычаг управления |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4 cm |
Package 1 Width | 12 cm |
Package 1 Length | 20 cm |
Вес упаковки | 378 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 8,026 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
5cb8a92f-1cd8-41f6-bc5d-128c3c8ee24c
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.