
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

4 видео
LV434000
Актуальная коллекция данных автоматических выключателей Masterpact, Compact и Powerpact
Аварийные сигналы и предварительные аварийные сигналы для удаленного оповещения
Возможность дистанционного управления автоматическими выключателями
Подключи и работай благодаря ULP
Встроенная функция тестирования
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
28
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
1
Возврат
Нет
Это IFM интерфейсный модуль Modbus, являющийся частью системы связи EnerlinX. Он требуется для подключения автоматических выключателей Masterpact, Compact и Powerpact к сети последовательной передачи данных Modbus. После подключения автоматический выключатель считается ведущим устройством Modbus ведомым. Адрес Modbus легко устанавливается с помощью двух поворотных переключателей на передней панели. Он оснащен в верхней части одним клеммным блоком с винтовыми зажимами 24 В постоянного тока и одним гнездом RJ45 для линии последовательной передачи данных Modbus. В нижней части он оснащен двумя разъемами RJ45 для внутреннего сетевого подключения ULP (универсальная логическая вилка). Интерфейс IFM представляет собой устройство для монтажа на DIN-рейку размером 18 x 72 x 96 мм. Степень защиты - IP4x на передней панели и IP2x на разъемах. Интерфейс IFM представляет собой неотъемлемую часть архитектуры систем электропитания Ecostruxure. Микропрограммное обеспечение интерфейса IFM можно обновить с помощью программного обеспечения Ecostruxure Power Commission.
Серия | ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 |
---|---|
Краткое название устройства | IFM |
Тип продукта | Интерфейсный модуль |
Совместимость серий продукта | MasterPact MasterPact MTZ MasterPact MasterPact NT MasterPact MasterPact NW ComPact Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R |
Тип сети связи | Universal Logic Plug в 2-портовый RJ45 Интерфейс Modbus, ведомое устройство Modbus9,6...38,4 кбод в 1 RJ45 |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелками |
Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Класс точности | Класс 2 источник питания |
Входное напряжение | 24 В пост. тока - 20...10 % |
Выходное напряжение | 24 В Постоянный ток |
Выходной ток | 3 A |
Потребляемый ток | 30 мА 24 В пост.тока комнатная температура |
Потребляемая мощность [Вт] | 1,635 W |
Тип памяти | EEPROM архивные данные |
Соединения – клеммы | Разъем RJ45 Винтовые зажимы |
Сертификаты | EAC cULus CE FCC |
Стандарты | CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 МЭК 60950 IACS E10 |
Высота | 109 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 73 mm |
Вес нетто | 120 g |
Степень защиты IP | Разъемы: IP20 Другие части: IP30 |
---|---|
Относительная влажность | 5…85 % в 55 °C без образования конденсата |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Температура окружающей среды | -20…70 °C |
Степень загрязнения | 3 |
Огнестойкость | V0 в соответствии с UL 94 |
Ударопрочность | +/- 15 gn 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |
Частота вибраций | 5…8,4 дюйм в соответствии с EN/IEC 60068-2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 11,500 cm |
Вес упаковки | 117,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 54 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,772 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
28
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
53781fec-693b-4ccc-9c67-d665770336b4
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
1
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.