
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

4 видео
LV434001
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
116
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 |
---|---|
Краткое название устройства | IFE |
Тип продукта | Интерфейсный модуль |
Совместимость серий продукта | MasterPact MasterPact MTZ MasterPact MasterPact NT MasterPact MasterPact NW ComPact Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R |
Тип сети связи | Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10, 100 Мбит/с в 2-портовый RJ45 Universal Logic Plug в 2-портовый RJ45 |
---|---|
Web-сервер | Встроенный web-сервер HTTP |
Исполнение монтажа | Защелками |
Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Тип управления | При помощи ПО |
[Us] номинальное напряжение питания | 24 В Постоянный ток - 20...10 % |
Максимальный ток источника питания | 3 A |
Потребляемый ток | 120 мА |
Соединения – клеммы | Разъем RJ45 |
Сертификаты | ГОСТ cULus FCC CE |
Стандарты | UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 МЭК 60950 |
Высота | 105 mm |
Ширина | 72 mm |
Глубина | 71 mm |
Вес нетто | 182,5 g |
Категория: аксессуар/отдельная деталь | Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200 |
Степень защиты IP | Разъемы: IP2x Другие части: IP3x Передняя панель: IP4X |
---|---|
Относительная влажность | 5…85 % |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Температура окружающей среды | -20…70 °C |
Степень загрязнения | 3 |
Огнестойкость | V0 в соответствии с UL 94 V0 в соответствии с IEC 60947-1 V0 в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Ударопрочность | 1000 м/с² |
Частота вибраций | 5…8,4 дюйм |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,1 cm |
Package 1 Width | 7,2 cm |
Package 1 Length | 10,5 cm |
Вес упаковки | 188,0 g |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 192 |
Package 2 Height | 60,0 cm |
Package 2 Width | 80,0 cm |
Package 2 Length | 70,0 cm |
Package 2 Weight | 61,786 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 24 |
Package 3 Height | 30,0 cm |
Package 3 Width | 30,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 6,723 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
116
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.