
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

4 видео
LV434021
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
61
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот датчик энергии PowerTag Energy M250 3P+N является беспроводным коммуникационным датчиком энергии. Серия Monoconnect предназначена для применения с коммутаторами Compact NSX 100/160/250, Compact NS 100/160/250, Compact INS250 и Compact INV 100/160/200/250. Она должна быть связана с концентратором или шлюзом для обеспечения контроля и диагностики цепи до уровня нагрузки. Оно специально разработано для управления энергопотреблением, контроля нагрузки и приложений, связанных с доступностью электроэнергии. В нем содержатся точные измерения активной и реактивной энергии, активной, реактивной и кажущейся мощности, тока, напряжения и коэффициента мощности в режиме реального времени. В случае отключения электропитания эта служба перед отключением отправляет оповещение о потере напряжения и значение тока на фазу. PowerTag Energy M250 соответствует требованиям стандарта IEC 61557-12. Это PMD-II/DD/K70/1. Категория производительности — класс 1. Iмакс. ток составляет 250 А. Основной ток Ib составляет 40 A. Ток насыщения равен 500 А, а Первый Пусковой ток равен 160 мА. Номинальные Un напряжения фаза-нейтраль 230В переменного тока +/- 20% и фаза-фаза 400В переменного тока +/- 20%. Максимальное потребление не превышает 3,7 ВА. Он может быть смонтирован непосредственно на нижней стороне автоматического выключателя или дополнительных клеммах Vigi, или на верхней или нижней стороне подключаемого основания, если имеется. Цвет продукта серый (RAL7016). Вес - 300 г. Степень защиты IP20 и IK07. Температура эксплуатации составляет от -25°C до +70°C. Температура хранения составляет от -50°C до +85°C.
Серия устройств | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | PowerTag M250 |
Тип продукта | Датчик энергии |
Полюса | 3P + N |
[Imax] максимальный ток | 250 A |
[Ib] Basic current | 40 A |
Starting current | 160 мА |
Saturation current | 500 A |
Специальная область применения продукта | Управление потреблением Сигнализация перегрузки Коэффициент мощности Мониторинг нагрузки Мониторинг токов |
Совместимость продукта | EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced Harmony Hub Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD |
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX NSX100 ComPacT ComPacT NSX NSX250 ComPacT Compact INV Interpact INV100 ComPacT Compact INV Interpact INV250 Compact NS Compact NS100 Compact NS Compact NS250 ComPacT ComPacT INS INS250 EasyPact EasyPact CVS100 EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 |
Тип измерения | Активная и реактивная энергия Активная и реактивная мощность Полная мощность Ток Напряжение Коэффициент мощности |
Класс точности | Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 Реактивная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 реактивная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 Полная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 Класс 0.5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 |
Тип измерения | Коэффициент мощности 0...1: Класс 1 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Активная энергия Ep IN/OUT/Сумм. 0...281 млрд. кВтч: Класс 1 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Реактивная энергия Ep IN/OUT/Сумм. 0...281 млрд. квар*ч: Класс 2 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Напряжение U12, U23, U31 320...480 В: Класс 0.5 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Напряжение V1N, V2N, V3N 184...276 В: Класс 0.5 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Токи I1, I2, I3, Iсредн. 8...250 A: Класс 1 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Полная мощность S, S1, S2, S3 88 ВА...416 кВА: Класс 2 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Активная мощность P, P1, P2, P3 88 Вт...416 кВт: Класс 1 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Реактивная мощность Q, Q1, Q2, Q3 88 Вар...416 кВар: Класс 2 в 25 °C в соответствии с IEC 61557-12 Частота 45...65 Гц |
Место монтажа | Нижний |
Способ монтажа | На автоматическом выключателе |
Межполюсный шаг | 35 mm |
Предназначение продукта | Распредлительный шкаф |
Степень защиты IP | Пропадание напряжения с измерением токов при пропадании напряжения |
Поддерживаемая среда передачи | Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 (11…26)< 5 мс |
Максимальная мощность излучения | 10 mW |
[Imp] максимальный долговременный ток | 1.2 x In |
---|---|
Типоразмер | Моносоединение |
Способ крепления | На болтах |
Момент затяжки | 10 Н·м |
Напряжение питания | 230 В Переменный ток, +/- 20 %, Между фазой и нейтралью 400 В Переменный ток, +/- 20 %, Между фазами |
Частота сети | 50 Гц 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 3,7 VA |
Стандарты | IEC 61557-12 IEC 61010-1 ETSI EN 301 489-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 |
Сертификация | МЭК |
Высота | 57 mm |
Ширина | 140 mm |
Глубина | 86 mm |
Вес нетто | 300 g |
Цвет | Темно серый (RAL 7016) |
Этикетки качества | CE |
---|---|
Директивы | 2014/53/EU- Директива соответствия радиочастот |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Категория перенапряжения | IV conforming to IEC 61010-1 |
Категория измерений | Категория III conforming to IEC 61010-2-030 |
Степень защиты IP | IP20 |
Степень ударостойкости IK | IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb |
Степень загрязнения | 3 |
Относительная влажность | 0…95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Виброустойчивость | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Электромагнитная совместимость | Промышленная электромагнитная обстановка в соответствии с IEC 61326-1 Излучаемые электромагнитные помехи в соответствии с ETSI EN 301 489-17 Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 62311 |
Характеристики окружающей среды | Использование в помещении |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 13,000 cm |
Package 1 Width | 11,000 cm |
Package 1 Length | 17,300 cm |
Вес упаковки | 546,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,630 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 64 |
Package 3 Height | 71,500 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 54,080 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
61
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Defcd2b6-ad55-40e6-9ed1-e4eaa37e615b
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.