Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Модуль ввода/вывода IO

LV434063

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
38
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Данный модуль ввода/вывода является модулем приложения ввода/вывода и входит в состав системы связи EnerlinX. Этот модуль ввода/вывода совместим с устройствами Masterpact, Compact и Powerpact. Используется для защиты, управления автоматическими выключателями, управления электродвигателями, управления энергопотреблением и мониторинга приложений. Он оснащен шестью цифровыми входами, тремя цифровыми выходами и одним аналоговым входом. Сверху он оснащен одним клеммным блоком с винтовыми зажимами на 24 В постоянного тока и одним клеммным блоком для 6 цифровых входов. В нижней части предусмотрено два разъема RJ45 для подключения ULP и 4 клеммных блока для цифровых и аналоговых входов. Модуль ввода/вывода представляет собой устройство, монтируемое на DIN-рейку и имеет размеры 72 x 116 x 71 мм. Степень защиты - IP4x на передней панели и IP2x на разъемах. Модуль ввода/вывода полностью реализован в рамках архитектуры "Ecostruxure Power" и "Ethernet Ready Smart Panels". Конфигурацию и обновление (микропрограммное обеспечение) модуля ввода/вывода можно выполнять с помощью программного обеспечения Ecostruxure Power Commission.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
Краткое название устройстваI/O
Тип продуктаМодуль ввода/вывода IO
Совместимость серий продуктаMasterPact MasterPact MTZ
MasterPact MasterPact NT
MasterPact MasterPact NW
ComPact Compact NSX
ComPact Compact NS630b...1600
ComPact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact P
PowerPact PowerPact R
Наименование продуктаEnerlin'X IO
Дополнительные характеристики
Тип сети связиUniversal Logic Plug в 2 разъема RJ45
[Us] номинальное напряжение питания24 В Постоянный ток - 20...10 %
Потребляемый ток165 мА
Электромагнитная совместимостьИспытание стойкости к с электролитическому разряду conforming to EN/IEC 61000-4-2
Стойкость к излучаемым помехам 10 В/м conforming to EN/IEC 61000-4-3
Испытание невосприимчивости к импульсным помехам conforming to EN/IEC 61000-4-5
Количество входов6 цифровой
1 Аналоговый
Тип входаЦифровой в состоние "1": 19,8…25,2 миля - Постоянный ток - 6,1…8,8 мА
Цифровой в состоние "0": 0…19,8 миля - Постоянный ток - 0 мА
Количество выходов3 цифровой
Тип выходаЦифровой: 250 миля - Переменный ток - 5 A
Длина10 m
Исполнение монтажаЗащелками
Способ монтажаDIN-рейка 35 мм
Тип управленияПри помощи ПО
временная задержка0...20 с
Частота вибрации5…8,4 дюйм
Соединения – клеммыКлеммный блок с винтовыми зажимами
СертификатыFCC
ГОСТ
CE
cULus
СтандартыIEC 60947-6-2
UL 60950
МЭК 60950
UL 508
Глубина70,6 mm
Высота116 mm
Ширина71,7 mm
Вес нетто229,5 g
Условия эксплуатации
Относительная влажность5…85 %
Степень защиты IPIP2x разъемы:
IP4X передняя панель:
IP3x другие части:
Температура окружающей среды-20…70 °C
Температура окружающей среды при хранении-40…85 °C
Степень загрязнения3
ОгнестойкостьV0 в соответствии с UL
Ударопрочность1000 м/с²
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height9,000 cm
Package 1 Width8,800 cm
Package 1 Length12,500 cm
Вес упаковки271,000 g
Unit Type of Package 2S03
Number of Units in Package 224
Package 2 Height30,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight7,235 kg
Unit Type of Package 3P06
Number of Units in Package 3192
Package 3 Height75,000 cm
Package 3 Width60,000 cm
Package 3 Length80,000 cm
Package 3 Weight71,228 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.