
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



+ 2
4 видео
LV540315
Выдающаяся прочность и необходимые функции
Обеспечивают максимальную доступность
Устройства отличаются высоким качеством и передовыми технологиями
Модульная конструкция повышает эффективность работы и ускоряет поставку распределительных щитов
Решения для сложных задач с надежными системами распределения, обеспечивающими непрерывность обслуживания
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
865
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
53
Возврат
Нет
Easypact CVS400N представляет собой 3-полюсный стационарный автоматический выключатель с высоким уровнем производительности и экономичностью. Это оптимальный выбор для систем защиты зданий малого и среднего размера. Номинальная отключающая способность (Icu) составляет 50 кА при 415 В переменного тока частотой 50/60 Гц. Рабочее напряжение 440 В перем. тока 50/60 Гц. Данное изделие включает термомагнитный расцепитель (TMD) номиналом 320 А. Расцепитель TMD обеспечивает регулируемую защиту от тепловой перегрузки и стационарную магнитную защиту. Эта 3-полюсная версия (140 x 255 x 110 мм) поставляется с множеством дополнительных функций и аксессуаров. Easypact CVS400N соответствует международным стандартам (IEC 60947, CCC, EAC). Он может быть установлен в распределительных щитах с изоляцией класса II, так как относится к лицевой панели класса II (IEC 60664-1).
Серия | EasyPact |
---|---|
Серия | Easypact CVS400...630 |
Наименование продукта | EasyPact CVS |
Краткое название устройства | CVS400N |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
Защита от токов утечки (дополнительный моду | Без |
[In] номинальный ток | 320 A в 40 °C |
Тип сети | Переменный ток |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 70 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 42 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Номинальный ток расцепителя | 320 A в 40 °C |
Тип защиты | Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитная) |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 8 кВ conforming to EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц |
Код отключающей способности | N |
[Ics] рабочая отключающая способность | 70 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 32 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 15000 циклы |
Электрическая износостойкость | 6000 циклы 415 В In в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип управления | Рычаг управления |
Диапазон уставок тепловой защиты | 224…320 A |
[Ir] уставка тока защиты с длительной выдержк | Регулируемый |
Диапазон длительных задержек срабатывания | 0,7...1 x In |
Задание длительной задержки срабатывания | Фиксированный |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Регулируемый |
Диапазон уставки тока мгновенного срабатыв | 5...10 x In |
Индикатор положения контакта | Да |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Соединения – клеммы | Винтовое соединение |
Шаг соединения | 45 mm |
Код совместимости | CVS400 |
Ширина | 140 mm |
Глубина | 110 mm |
Высота | 255 mm |
Вес нетто | 4,7 kg |
Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | МЭК ГОСТ |
Класс защиты от поражения электрическим то | Класс II |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 15,500 cm |
Package 1 Width | 16,000 cm |
Package 1 Length | 29,000 cm |
Вес упаковки | 4,833 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 3 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 15,149 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 12 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 72,596 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
865
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
No, we have minimized the use of plastic in the packaging in compliance with regulations and considering quality and safety standards
Соответствует c исключениями
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
53
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.