
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



+ 2
4 видео
LV563316
Исключительная долговечность благодаря необходимым характеристикам
Простота заказа и хранения
Высокое качество: использование передовых методов производства и материалов премиум-класса
Модульная конструкция повышает эффективность работы и ускоряет поставку распределительных щитов
Соответствует строгим требованиям и обеспечивает надежные системы распределения для непрерывности обслуживания
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1899
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
62
Возврат
Нет
Easypact CVS630N представляет собой 3-полюсный стационарный автоматический выключатель с высоким уровнем производительности и экономичностью. Это оптимальный выбор для систем защиты зданий малого и среднего размера. Отключающая способность (Icu) составляет 50 кА действ. при 415 В переменного тока 50/60 Гц. Рабочее напряжение 415 В перем. тока 50/60 Гц. Данное изделие включает термомагнитный расцепитель (TMD) номиналом 630A. Расцепитель TMD обеспечивает регулируемую защиту от тепловой перегрузки и стационарную магнитную защиту. Расцепитель TMD обеспечивает регулируемую защиту от тепловой перегрузки и стационарную магнитную защиту. Эта 3-полюсная версия (140 x 255 x 110 мм) поставляется с множеством дополнительных функций и аксессуаров. Easypact CVS630N соответствует международным стандартам (IEC 60947, CCC, EAC). Он может быть установлен в изоляционных распределительных щитах класса II, поскольку является лицевым устройством класса II (IEC 60664-1).
Серия | EasyPact |
---|---|
Серия | Easypact CVS400...630 |
Наименование продукта | EasyPact CVS |
Краткое название устройства | CVS630N |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3d |
Защита от токов утечки (дополнительный моду | Без |
[In] номинальный ток | 600 A в 40 °C |
Тип сети | Переменный ток |
Категория применения | Категория А |
[Icu] предельная отключающая способность | 70 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 42 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Наименование расцепителя | TM-D |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Номинальный ток расцепителя | 600 A в 40 °C |
Тип защиты | Защита от короткого замыкания (электромагнитная) Защита от перегрузки (тепловая) |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 8 кВ conforming to EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц |
Код отключающей способности | N |
[Ics] рабочая отключающая способность | 70 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 32 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Механическая износостойкость | 15000 циклы |
Электрическая износостойкость | 4000 циклы 415 В In в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип управления | Рычаг управления |
Диапазон уставок тепловой защиты | 420…600 A |
[Ir] уставка тока защиты с длительной выдержк | Регулируемый |
Диапазон длительных задержек срабатывания | 0,7...1 x In |
Задание длительной задержки срабатывания | Фиксированный |
[Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Регулируемый |
Диапазон уставки тока мгновенного срабатыв | 4...8 x In |
Индикатор положения контакта | Да |
Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Верхние присоединения | Передний |
Нижние присоединения | Передний |
Соединения – клеммы | Винтовое соединение |
Шаг соединения | 45 mm |
Код совместимости | CVS630 |
Ширина | 140 mm |
Глубина | 110 mm |
Высота | 255 mm |
Вес нетто | 5,2 kg |
Стандарты | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ МЭК |
Класс защиты от поражения электрическим то | Класс II |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Степень защиты IP | IP40 |
Температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 14,900 cm |
Package 1 Width | 15,600 cm |
Package 1 Length | 28,900 cm |
Вес упаковки | 5,325 kg |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 3 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 16,735 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1899
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
No, we have minimized the use of plastic in the packaging in compliance with regulations and considering quality and safety standards
Соответствует c исключениями
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
62
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.